22.08.2022 09:47 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 10.06.2024 Beiträge: 259 Bewertung: (69)
|
Lassen sich mehrere WinCC Unified Web-Client-Lizenzen miteinander kombinieren? Der WinCC Unified Client ist die grafische Benutzeroberfläche für die WinCC Unified Runtime. Diese basiert auf Web-Technologien (HTML5, SVG, JavaScript) und wird über einen Web-Client realisiert. Dies gilt für die WinCC Unified PC Runtime-System (z. B. Google Chrome). Das Panel hat eine eigens installierte Runtime. Dennoch bietet auch das Unified Comfort Panel die Möglichkeit einen WebClient anzubinden. D. h. ein WinCC Unified Runtime System funktioniert insofern als Web-Server. Bei den Web-Client-Lizenzen wird nicht zwischen einem WinCC Unified Comfort Panel und einer WinCC Unified PC Runtime-Station unterschieden. Es stehen zwei Arten von Clients zur Verfügung:
Die Client-Lizenzen liegen auf der Runtime-Station (dem Server der WinCC Unified Runtime-Station bzw. dem Unified Comfort Panel), sind gestaffelt nach der Anzahl gleichzeitiger WinCC Unified Web-Client Zugriffe und können jederzeit über die additiven versionsunabhängigen Lizenzpakete WinCC Unified Client Operate bzw. WinCC Unified Client Monitor erhöht werden (countable licenses). Dafür gibt es die versionsunabhängigen Lizenzpakete WinCC Unified Client Operate 1, 3, 10, 30 und 100 bzw. WinCC Unified Client Monitor 1, 3, und 10. Bei einem Unified Comfort Panel ist neben der Vor-Ort Visualisierung und dem im Basisumfang enthaltenen Fernbedienungsmöglichkeit Sm@rtServer noch ein weiterer kostenloser Web-Client Zugriff enthalten:
Das Unified Comfort Panel unterstützt bis zu 3 gleichzeitige verbundene Web-Client Zugriffe. Bei einer WinCC Unified PC Runtime-Station sind im Basisumfang drei kostenlose Client Zugriffe enthalten:
Das WinCC Unified PC Runtime-System unterstützt bis zu 150 gleichzeitige verbundene Web-Client Zugriffe. Für mehr als 5 Clients ist ein Windows Serverbetriebssystem erforderlich. Weiter Informationen: Es gibt auch im Internet/Youtube zu diesem Thema weitere Beiträge. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebenen Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrages (Stand: August 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (RC) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 08/22/2022 13:02:19Textformatierung optimiert. Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-HMI-FB-GER am: 08/23/2022 10:52:12 |
|
02.12.2022 11:26 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 11.06.2024 Beiträge: 1335 Bewertung: (126)
|
Des Öfteren kommt immer wieder die Frage auf, dass in den Runtime-Einstellungen für den Fernzugriff beim Web-Client, beim Aktivieren das Meldefenster mit der Lizenzinformation erscheint, obwohl doch eine kostenloser Web-Client vorhanden ist. Das ist aber nur ein Hinweis zur Lizenzierung. Das Unified Comfort Panel unterstützt max. drei parallele Web-Client-Verbindungen. Eine Client-Lizenz ist im Unified Comfort Panel enthalten, die beiden anderen müssen lizenziert werden. Die Client-Lizenzen liegen auf dem Unified Comfort Panel. Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (RC) |
13.03.2024 12:04 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 11.06.2024 Beiträge: 1335 Bewertung: (126)
|
Hallo, ja, das ist bei der aktuellen Version auch noch so. Die WinCC Runtime Station ist diejenige, auf der sich das Runtime Projekt befindet, das kann u.a. auch ein IPC 427E sein. Die Voraussetzungen für das PC-System (RT Station) finden Sie in der Lieferfreigabe. Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (RC) |
Folgen Sie uns auf