14.08.2023 14:52 | |
Beigetreten: 03.11.2018 Letzter Bes: 01.09.2023 Beiträge: 43 Bewertung: (0) |
Hallo, ich finde nur Unterschiede in der Auslösezeit 1*I∆n 130 – 500 ms 2*I∆n 60 – 200 ms 5*I∆n 50 – 150 ms |
14.08.2023 17:52 | |
Beigetreten: 03.11.2018 Letzter Bes: 01.09.2023 Beiträge: 43 Bewertung: (0) |
Abschaltzeit tA in Abhängigkeit des Auslösestromes IΔ Für den 300 mA RCD Ausführung S ist in der PDF ein Diagramm auf Seite 38 PDF Technik-Fibel - Fehlerstrom-Schutzeinrichtungenhttps://support.industry.siemens.com/cs/attachments/109482301/Fibel_FI_de_2018-02_201804091455430471.pdf?download=trueDateianhangFibel_FI_de_2018-02_201804091455430471.pdf (65 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: User-Name-JS am: 08/14/2023 17:52:59Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 08/15/2023 05:37:10PDF Datei vom Link angehängt. |
|
Folgen Sie uns auf