09.06.2006 10:41 | |
Beigetreten: 03.04.2007 Letzter Bes: 15.04.2024 Beiträge: 35 Bewertung: (5) |
Hallo, es gibt verschiedene Möglichkeiten eine Kommunikation aufzubauen. Die einfachste und komfortabelste ist sicherlich die, einen OPC Server zu benutzen. Es kommt auch immer darauf an, was du testen willst. Da du WinCC hast, müsstest du auch eine SIMATIC NET CD haben. Die CD installieren und nach folgender Anleitung vorgehen: DateianhangOPC_S7_IE_deutsch.zip (207 Downloads) |
Folgen Sie uns auf