27.06.2023 09:04 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 14.05.2024 Beiträge: 2780 Bewertung: (448) |
Hallo, wie im Prinzipschaltbild zu sehen ist, sind die vier Geberversorgungen an den Klemmen 1, 11, 21 und 31 herausgeführt. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
28.06.2023 07:04 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 14.05.2024 Beiträge: 2780 Bewertung: (448) |
Hallo,
das Prinzipschaltbild im Gerätehandbuch sagt, dass die Spannung nicht auf weiteren Klemmen herausgeführt wird. Das lässt sich mit einem Multimeter auch einfach überprüfen. Sollte sich dabei herausstellen, dass die Informationen im Handbuch falsch sind, dann sollte der Fehler per Support Request gemeldet werden. Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf