18.02.2022 14:41 | |
Beigetreten: 24.02.2009 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 15 Bewertung: (3) |
Ich hätte noch eine Ergänzung / Beschreibung zu dem Thema: Die Profinet Funktionen I-Device und Shared Device können kombiniert werden. Dann kann eine S7-1500 als I-Device mit bis zu 4 anderen Controllern gleichzeitig kommunizieren. Eine Beschreibung der Konfiguration findet sich im Funktionshandbuch "PROFINET mit STEP 7" im Kapitel 5.3.3: Dabei lassen sich allerdings nur Transferbereiche vom Typ CD und keine fehlersicheren Transferbereiche F-CD anlegen. Um den gleichen Mechanismus für den Austausch fehlersicherer Daten zwischen F-CPUs zu verwenden, sind zusätzliche Schritte bei der Konfiguration des I-Devices notwendig: 1. F-CPU als I-Device anlegen 2. Dummy F-CPU anlegen und das I-Device diesem Controller zuordnen. 3. Alle fehlersicheren Transferbereiche F-CD anlegen. 4. Dummy F-CPU löschen. Die fehlersicheren Transferbereiche im I-Device bleiben erhalten. 5. Weiteres Vorgehen, wie im Standard (siehe oben genanntes Handbuch) Hoffe das hilft Euch weiter Glückauf! |
18.02.2022 18:07 | |
Beigetreten: 05.03.2014 Letzter Bes: 05.08.2022 Beiträge: 5521 Bewertung: (1051)
|
Glück Auf! ja, das ist so möglich. Das eine fehlersichere I-Device IO-Controller Kommunikation möglich ist, ist ja bekannt. Dabei greifst du ja auch nur auf den F-Bereich zu. Also sollte es auch mit der Shared Device Funktion möglich sein. Hier findest du noch mehr dazu: I-Device als Shared Device konfigurieren Blau-Weiße Grüße, |
FCK WAR! |
|
Folgen Sie uns auf