06.01.2022 10:29 | |
Beigetreten: 25.03.2009 Letzter Bes: 25.04.2024 Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hallo Zusammen, Thema:S5 Cpu 943-7UA21 / (CPU944 2SS) mit 2 Schnittstellen As511 es geht um die 2te Schnittstelle auf der CPU! Erklärung: es soll die zweite SS für einen ETERNET AS511 Konverter S5-LAN++ - S7 TCP/IP für die S5genutzt werden! auf der ersten PG SS , also Schnittstelle 1, ist bereits ein OP Panel angeschlossen. Frage : kann die CPU das? beiden Schnittstellen mit As511 Kommunikation , quasi 2x PG Funktionalität nutzen. einmal zu OP7 und das einmal zu WinCC V7.X , via dem AS511 // Tcp Konverter? Muss man evt in dem DB0 oder wo anders einstellen? Danke für Antworten! lg PCSTom |
08.01.2022 20:51 | |
Beigetreten: 06.05.2010 Letzter Bes: 19.05.2024 Beiträge: 1965 Bewertung: (274) |
Hallo, laut Handbuch der CPU sind beide Schnittstellen Standard aktiv. Es gibt "nur" Einschränkungen für den PG-Betrieb, so dass nicht beide Schnittstellen gleichzeitig Zugriff haben, z.B. Status Baustein geht nicht von beiden Schnittstellen gleichzeitig. Ansonsten brauchst Du die Schnittstelle im DB1 nicht explizit zu definieren. Viel Erfolg bei der Kopplung. Grüße |
Folgen Sie uns auf