21.12.2021 15:28 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 259 Bewertung: (69)
|
Vor dem Hintergrund der seitens Microsoft angekündigten Einstellung des Internet Explorers stellt sich die Frage nach der Sicherheit von WebNavigator Clients für WinCC V7 bzw. WinCC Runtime Professional im MS Internet Explorer. Microsoft selbst verweist auf den Browser Microsoft Edge als aktuellen und sicheren Browser mit langfristiger Perspektive. Über den dort verfügbaren „Internet Explorer-Modus“ wird zudem Kompatibilität zu älteren Web-Anwendungen geboten. Für WinCC Web Navigator Clients bietet sich daher an, auf Microsoft Edge im Internet Explorer-Modus zu wechseln. Im FAQ Wie setzen Sie WinCC/WebNavigator und WinCC/DataMonitor mit Microsoft Edge ein? ist beschrieben, wie für WebNavigator Clients Microsoft Edge im Kompatibilitätsmodus verwendet werden kann. Alternativ kann für den Betrieb eines WinCC Web Navigator Clients auch die Anwendung ViewerRT.exe (Lieferumfang WinCC) eingesetzt werden, die völlig unabhängig vom Internet Explorer funktioniert. Es handelt sich hierbei um eine eigenständige Applikation, die von Siemens entwickelt und gepflegt wird. Mit freundlichen Grüßen SIMATIC-HMI-FB-GER (MT) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 12/22/2021 10:48:51Beitrag editiert für bessere Lesbarkeit. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf