18.08.2021 16:53 | |
Beigetreten: 09.08.2021 Letzter Bes: 08.02.2022 Beiträge: 7 Bewertung: (3)
|
2021 ist das Jahr der LOGO!, sie wird 25! In den letzten Jahren ist viel passiert: LOGO! hat sich von einem Logikmodul zu einem Controller mit Cloudanbindung weiterentwickelt. Und wie lässt sich dieses Jubiläum besser feiern als gemeinsam auf das zu blicken, was das Geburtstagskind mittlerweile alles kann? Wir laden Sie zu einem Ideenwettbewerb ein. Sie haben eine LOGO!-Anwendung mit Cloudanbindung im Einsatz? Zeigen Sie uns und allen anderen Teilnehmer:innen, welche neuen Möglichkeiten die Cloudanbindung von LOGO! eröffnet. Wir suchen also die verschiedensten Applikationen, unsere Bedingung hierbei, sie müssen über eine Cloudanbindung verfügen. Wir freuen uns auf einen Wettbewerb mit vielen spannenden und inspirierenden Anwendungsbeispielen. Am 01. September 2021 geht es los, ab diesem Zeitpunkt haben Sie zwei Monate Zeit Ihre LOGO!-Applikationen mit der Community des Forums zu teilen. Lassen Sie sich von den Ideen der Anderen inspirieren und nutzen Sie diese Möglichkeit, um sich untereinander auszutauschen. Am Ende entscheidet auch die Community darüber, wer die beste LOGO! Applikation eingereicht hat. Na, sind Sie neugierig geworden? Detailliertere Informationen zu unserem Ideenwettbewerb entnehmen Sie bitte den Teilnahmebedingungen. Um sicherzustellen, dass alle LOGO!-Anwender auf den Contest zugreifen können, findet dieser im englischen Forum statt. Link Wir freuen uns auf ein großartiges Jubiläum und einen spannenden Wettbewerb! Ihr DateianhangTeilnahmebedingungen_DE.pdf (404 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: LOGO!Contest25Years am: 08/18/2021 17:00:00Zuletzt bearbeitet von: LOGO!Contest25Years am: 08/26/2021 16:07:45Zuletzt bearbeitet von: LOGO!Contest25Years am: 09/01/2021 10:47:32Zuletzt bearbeitet von: LOGO!Contest25Years am: 09/02/2021 09:44:41Your LOGO! Team |
|
Folgen Sie uns auf