22.07.2021 13:51 | |
Beigetreten: 11.03.2019 Letzter Bes: 23.05.2024 Beiträge: 1433 Bewertung: (261) |
Hallo Manfred, was passiert denn wenn an den betroffenen Eingängen mit dem Loop-Calibrator statt den Strom zu messen, ein definierter Strom (ohne Sensor) direkt auf den Eingang gegeben wird. Wird hier ein korrekter Wert angezeigt? Wird für den zusätzlichen Sensor ggf. ein anderes Potenzial/andere Spannungsversorgung als bei den anderen Sensoren genutzt? 7FFF bedeutet laut Handbuch "Überlauf", sprich das Messsignal wird als zu groß für den gewählten Messbereich interpretiert. Welcher Strom kann gemessen werden? Weiterhin ist im Handbuch folgendes zu finden: "Nicht verwendete Stromeingangskanäle sollten auf den Bereich 0 bis 20 mA gesetzt werden und/oder das Melden von Drahtbruch sollte deaktiviert werden." Technische Daten des SM 1231 AnalogeingabemodulsViele Grüße sancurz |
Feedback appreciated, please rate |
|
Folgen Sie uns auf