23.02.2015 17:03 | |
Beigetreten: 03.03.2011 Letzter Bes: 25.03.2022 Beiträge: 21 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, in letzter Zeit häufen sich die Anfragen nach redundaten Steuerungen bzw. Verbindungen. Hier stellt sich z.T. die Frage, wie dies bewerkstelligt werden kann. Bauteile Anlage 1: CPU: 2x S7 400-5H (hochverfügbar) Siehe Anhang. Für das TP700 kann ich im Netpro ja keine S7-Verbindung anlegen, somit fällt Bauteile Anlage 2: Siehe Anlage 1 aber mit: Peripherie ET200M: 5x IM 153-4 PN (Profinet IO; MRP Domain) Überwachung der ET200M Teilnehmer im Ring mit dem SFC13 funktioniert nicht. Grüße DateianhangVisio-Automatisierungskonzept_006.pdf (327 Downloads) |
26.04.2015 20:30 | |
Beiträge: 82 Bewertung: (3) |
Hallo MRThWe. Vielleicht hilft Dir der folgende Beitrag weiter: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/23842653 Viel Erfolg, JRB28. |
Folgen Sie uns auf