24.01.2023 18:38 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Liebe Forengemeinde! Ich hoffe ihr könnt mir helfen! In einer Kundenanlage hat die S7-200 ihren Geist aufgegeben. Dabei handelt es sich um eine 214-1BD23-0xB0. Also habe ich mir in den Tiefen des WEB eine neue bestellt. Originalverpackt und mit gleichem Typ. Der Versuch das Programm über den Memory Stick zu übertragen hat nicht funktioniert. Entweder leer oder defekt. Also PC ran, Step7 MicroWin SP8 augemacht und das Programm vom Hersteller geöffnet. Geschrieben für eine 224 Rel 01.22. Die neue CPU wird mir als 224CN Rel 02.01 angezeigt. Also die Hardware angepasst und versucht das Programm zu übertragen. Leider ohne Erfolg. Die Übertragung endet mit einer Fehlermeldung. Fehler 82 in Main NW1. Teste ich das Programm vor der Übertragung werden keine Fehler angezeigt.. Woran soll das liegen? Das Programm lässt sich problemlos auf eine andere CPU (ohne CN) übertragen und wird auch abgearbeitet. Habe ich eine Möglichkeit die CPU zu nutzen? Danke schon mal im Voraus! DateianhangProgramm und Meldungen.zip (152 Downloads) |
24.01.2023 19:44 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.05.2024 Beiträge: 33056 Bewertung: (4083) |
Keine Ahnung. Das oder so bezog sich auf meine wohl "falsche Erinnerung" mit Micro-Win Smart. |
Folgen Sie uns auf