01.04.2024 15:38 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 19.05.2024 Beiträge: 33059 Bewertung: (4083)
|
Ich habe eine LOGO! 8.3, das Programm wurde mit LSC V8.3.0 und später mit V8.3.1 erstellt. Seit Februar 2024 ist jetzt auch noch eine LOGO! 8.4 dabei und somit musste ich auch LSC V8.4.0 dafür einsetzen. Ich kann sowohl mit LSC V8.3.1 also auch mit LSC V8.4.0 ohne Probleme auf die LOGO! 8.3 zugreifen. Ich würde an deiner Stelle einen Support Request starten. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf