14.06.2022 10:32 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 20.05.2024 Beiträge: 2798 Bewertung: (452) |
Hallo David, wie in einer Erklärung von Microsoft nachzulesen ist, benötigt ein Hypervisor Zugriff auf Hardwarefunktionen (z.B. Intel VT-X oder AMD-V). Dieser Zugriff fehlt in einer virtuellen Umgebung. Hyper-V selbst kann die Hardwarevirtualisierungserweiterungen seinen virtuellen Computern zur Verfügung stellen und ermöglicht so verschachtelte Virtualisierung. Mir ist leider nicht bekannt, ob der von Siemens eingesetzt Hypervisor eine solche Funktion ebenfalls unterstützt. Dies lässt sich eventuell über einen Support Request oder die Fachberatung klären. Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf