|
|
Talleres de perfeccionamiento profesional para docentes y monitore
Usted tiene la oportunidad de participar en cursos gratuitos de perfeccionamiento profesional. Los cursos versan sobre una diversidad de temas. Por ejemplo, sobre el software SIMATIC, sobre el bus de campo con PROFIBUS y AS-Interface o en torno a los micro-PLC SIMATIC S7-200.
Talleres de perfeccionamiento profesional en el software SIMATIC y PROFIBUS/AS-Interface
Totally Integrated Automation representa un medio totalmente novedoso de solucionar tareas de automatización industrial. Permite aplicar las más distintas tecnologías dentro de un sistema global, compartiendo una misma base de datos bajo un mismo entorno operativo.
Uno de los módulos fundamentales es el Software Industrial SIMATIC . STEP 7 y S7-GRAPH son dos temas centrales del taller. Aquí, en la sección práctica, aprenderá la programación con herramientas conformes a IEC61131.
Las estructuras descentralizadas de automatización son hoy por hoy un factor generalizado en la industria. Gracias a SIMATIC S7, el bus de campo PROFIBUS se convierte en bus de sistema. La iniciación en el tema de la descentralización pasa por conocer la comunicación abierta de datos con el modelo ISO de referencia, tomando como ejemplo el PROFIBUS-DP y sus posibilidades de configuración y empleo. En la sección práctica se encargará usted de parametrizar el PROFIBUS-DP dentro del sistema SIMATIC S7-300.
Unfortunately, no seminars are offered. |
|
|
|