Deutsch | English | Français | Italiano
Site Map | Contact Us
Home  |  Productos y Soluciones  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
Login | Registro
[Advanced]
Productos
Application Center (AC)
Condiciones atractivas
Material didáctico
e-Education
Soluciones SIMATIC IT para la formación
Trainer Packages
Soluciones completas de partners
Ejemplos de aplicación
Pártners para material didáctico
Eyecatcher SCE
SIMATIC WinCC/Web Navigator Trainer Package
(Diagnostici)



Manejo y visualización a través de la Web

WinCC/Web Navigator le ofrece la posibilidad de manejar y supervisar su planta a través de Internet o de la intranet de su empresa, sin tener que introducir ninguna modificación en la configuración de WinCC.

De este modo, Web Navigator ofrece las mismas posibilidades de representación, manejo y acceso a los históricos que las estaciones de operador locales. Asimismo, los sinópticos de procesos pueden incluir scripts Visual Basic para visualización dinámica, es posible acceder a los históricos de usuario WinCC, el cliente Web admite mensajes de control y los puestos de operación de la Web están integrados localmente en la gestión de usuarios de la planta. Para las aplicaciones de control, con Web Navigator se puede utilizar también Basic Process Control, que permite, por ejemplo, la formación de señalizaciones agrupadas, la visualización de mensaje especiales de control y una distribución fija de la pantalla en área de vista general, área de trabajo y área de teclado.

Además del típico uso en redes WAN, Web Navigator permite resolver casos de aplicación que deben llevarse a cabo con un coste mínimo, sobre todo aplicaciones que presentan una estructura muy descentralizada (agua/aguas residuales, petróleo y gas) o que sólo requieren un acceso esporádico a las informaciones de proceso (gestión de edificios).

SIMATIC WinCC/Web Navigator Trainer Package V6 (Diagnostici)
Licencia para aula de 6 plazas

6x WinCC V6.0 + SP4 versión completa RC1024 variables
6x WinCC / Web Navigator Diagnostics Server V6.1 + SP1
6x WinCC / Web Navigator Diagnostics Client V6.1 + SP1

Requisitos del sistema:   Windows 2000 PRO, XP PRO, Server 2000, Server 2003
Referencia:   6AV6371-1DH06-0CX5

SIMATIC WinCC/Web Navigator Trainer Package V6 ASIA (Diagnostici)
Licencia para aula de 6 plazas

6x WinCC V6.0 + SP3 ASIA versión completa RC1024 variables
6x WinCC / Web Navigator Diagnostics Server ASIA V6.1
6x WinCC / Web Navigator Diagnostics Client ASIA V6.1

Requisitos del sistema:   Windows 2000 PRO, XP PRO, Server 2000, Server 2003
Referencia:   6AV6371-1DH06-0CV5

Imprimir
   

© Siemens AG 2001-2008 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use