Deutsch | English | Français | Italiano
Site Map | Contact Us
Home  |  Productos y Soluciones  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
Login | Registro
[Advanced]
Productos
Application Center (AC)
Condiciones atractivas
Material didáctico
e-Education
Soluciones SIMATIC IT para la formación
Trainer Packages
Soluciones completas de partners
Ejemplos de aplicación
Pártners para material didáctico
Eyecatcher SCE
SIMATIC STEP 7 Software for Students
Runtime-Licencia individual



Destinado exclusivamente a los alumnos, para uso en casa. Este software sólo puede solicitarse a través de escuelas y centros de capacitación no pertenecientes a la industria o el sector terciario, con la condición de que la escuela o el centro disponga del paquete SIMATIC STEP 7 Trainer Package.

Con unas condiciones muy favorables, ofrecemos el software SIMATIC STEP 7 Software for Students como licencia individual para uso particular de los alumnos.

Con este software para hacer ejercicios, los alumnos pueden elaborar y probar los programas de usuario en su casa con su propio PC, es decir, sin que está presente el controlador.

SIMATIC STEP 7 Software for Students también se puede volver a pedir cuando hayan transcurrido los 120/365 días de límite de las 48/60 licencias incluidas en el paquete STEP 7 Trainer Package. Este software no debe utilizarse para impartir clases en un centro, sino que se destina al uso particular de los alumnos en sus casas.

El software SIMATIC STEP 7 Software for Students se compone de lo siguiente:
  • paquete básico STEP 7, con los lenguajes de programación KOP, FUP y AWL
  • S7-PLCSIM, para la simulación offline de la solución de automatización
  • S7-GRAPH, para la programación gráfica secuencial
    (disponible sólo con Software for Students 2006)
  • S7-SCL, un lenguaje de programación de alto nivel que permite resolver sin problemas incluso las tareas más complejas
    (disponible sólo con Software for Students 2006)
Software for Students 2006

1x SIMATIC STEP 7 Professional 2006 (limitado a 365 días)

STEP 7 V5.4
S7-GRAPH V5.3 + SP2
S7-SCL V5.3 + SP1
S7-PLCSIM V5.3 + SP1

Requisitos del sistema:  Windows 2000 PRO, XP PRO, Server 2003
Referencia:  6ES7810-5CC10-4YA7

Software for Students 02/2003

1x Software for Students 02/2003 (limitado a 120 días)

STEP 7 V5.2
S7-PLCSIM V5.2

Requisitos del sistema:  Windows 95, 98SE, ME, NT4.0, 2000 PRO, XP PRO
Referencia:  6ES7810-8CC07-4YX0

Imprimir
   

© Siemens AG 2001-2008 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use