Deutsch | English | Français | Italiano
Site Map | Contact Us
Home  |  Productos y Soluciones  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
Login | Registro
[Advanced]
Productos
Application Center (AC)
Condiciones atractivas
Material didáctico
e-Education
Soluciones SIMATIC IT para la formación
Trainer Packages
Soluciones completas de partners
Ejemplos de aplicación
Pártners para material didáctico
Eyecatcher SCE
SIMIT SCE Trainer Package
Licencia para aula de 12 plazas (funcionamiento en régimen independiente)



Para uso en escuelas y centros de capacitación de la industria y el sector terciario!

Remodele su laboratorio por completo. SIMIT SCE pertenece a la última generación de soluciones TI de la casa Siemens, una serie de programas informáticos que aprovechan el enorme potencial de la moderna simulación por PC con fines formativos.

SIMIT le permite probar su programa PLC con modelos sencillos de forma paralela en 12 estaciones de trabajo, y también reproducir procesos de automatización de cualquier nivel de complejidad y simular el funcionamiento de sistemas completos en su PC: el laboratorio del futuro.

El software incluye ocho ejercicios completos y modificables para que el usuario pueda ponerse a trabajar de inmediato. Asimismo, es posible crear fácilmente nuevos ejercicios, exportarlos y abrirlos en otras estaciones SIMIT SCE. SIMIT SCE le permite dar rienda suelta a su creatividad y le facilita el trabajo al máximo posible. Como es habitual en las aplicaciones de Windows, las funciones más importantes de SIMIT SCE se ejecutan con un simple clic de ratón. Para abrir un nuevo ejemplo, basta con arrastrar los bloques necesarios desde las librerías ya elaboradas y enlazarlas a un sistema virtual. Mediante la interfaz inteligente de entrada-salida rápida (Fast I/O-Interface), SIMIT SCE se acopla al PLC real automáticamente con S7-PLCSIM o bien vía la interfaz MPI.

SIMIT SCE Trainer Package
Licencia para aula de 12 plazas (funcionamiento en régimen independiente)

- 1 paquete de simulación SIMIT SCE
- 12 dongle individual

Crear cómodamente instalaciones virtuales en el PC con librerías existentes y ensayar programas PLC directamente en el simulador.
El suministro ya incluye 8 ejemplos de tareas modificables.

Simulatión <=> acoplamiento a SIMATIC con sólo apretar un botón
- acoplamiento al PLC real vía MPI Software Interface
- PLCSIM Software Interface (idóneo para PLCSIM ab V5.0 SP1 ó superior, Hotfix2)

Requisitos del sistema:   Windows 2000, XP
Referencia:   9AP1414-2AA50

Imprimir
   

© Siemens AG 2001-2008 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use