|
|
Ateliers de formation continue pour enseignants et formateurs
Vous avez la possibilité de participer à des stages de formation continue gratuits. Ces stages sont organisés par thèmes. Parmi ces thèmes figurent le logiciel SIMATIC, les bus de terrain PROFIBUS et AS-Interface ou le micro-automate SIMATIC S7-200.
Atelier de formation continue Logiciel SIMATIC et PROFIBUS/AS-Interface
Totally Integrated Automation est une toute nouvelle approche pour résoudre les tâches d'automatisation. Elle permet la mise en oeuvre conjointe de différentes techniques au sein d'un système global avec une base de données commune et une interface utilisateur homogène.
Un de ses principaux éléments est l'atelier logiciel SIMATIC. Le programme de l'atelier de formation s'articule autour de STEP 7 et S7-GRAPH. Les travaux pratiques consistent à programmer avec des outils conformes à CEI 61131.
Les architectures décentralisées sont déjà très répandues dans l'industrie. Et avec SIMATIC S7, le bus de terrain PROFIBUS se mue en bus système. Une approche de la décentralisation consiste à se familiariser avec la communication ouverte avec le modèle de référence ISO sur l'exemple du PROFIBUS-DP ainsi qu'avec ses possibilités de configuration et d'emploi. Les travaux pratiques consistent à paramétrer le PROFIBUS-DP dans le système SIMATIC S7-300.
Unfortunately, no seminars are offered. |
|
|
|