|
|
Téléingénierie dans un environnement d'études multimédia
Notre projet
Dans le cadre de la formation d'ingénieurs électriciens dans la spécialité Automatique, on propose la réalisation d'un projet d'automatisation à plusieurs équipes de projet géographiquement séparées. Ceci permet cerner les possibilités et les limites d'un environnement d'études coopératives.
Au cours du deuxième semestre 99/00, la télé-ingénierie envisagée sera réalisée dans le cadre de travaux pratiques dans les spécialités "systèmes de communication industrielle" (université de technologie FH Cologne, Section de Gummersbach) et "Gestion de processus" (université de technologie FH Düsseldorf).
Les équipes d'étudiants participant au projet ont pour tâche de mettre en service et de tester une station de traitement dotée d'un système de commande et d'une interface utilisateur graphique. La communication entre les deux sites est réalisée par un système de visioconférence et de réunion téléphonique.
Partenaires du projet:
Université de technologie FH de Cologne,
section Gummersbach, département de l'électrotechnique,
laboraroire d'informatique et de communication,
Prof. Dr. Frithjof Klasen:
Mise au point du concept didactique et mise en application dans l'environnement de test, réalisation et mise à disposition d'une installation-test, exécution des travaux pratiques de téléingénierie, évaluation des résultats.
Université de technologie FH Düsseldorf, département d'électrotechnique, laboratoire Conduite de processus, Prof. Dr. Reinhard Langmann: Mise au point du concept didactique et mise en application dans l'environnement de test, réalisation et mise à disposition d'une installation-test, exécution des travaux pratiques de téléingénierie, évaluation des résultats.

Siemens AG, division A&D, FEA, M. Joachim Kessler:
Soutien du projet par la mise à disposition des informations nécessaires ainsi que du logiciel et du matériel SIMATIC; Organisation des réunions de travail des partenaires du projet ; mise à disposition de plates-formes de PR; financement du projet.

Festo Didactic, M. Albrecht Winter : Soutien du projet par la mise à disposition des informations nécessaires ainsi que du logiciel et du matériel Festo ; mise à disposition de plates-formes de PR.

Systèmes d'automatisation de la Société Siemens
Les systèmes d'automatisation suivants de la Sté Siemens seront utilisés:
Université de technologie FH Cologne, Sect. Gummersbach:
S7-300 avec périphérie PROFIBUS
(au choix aussi WinAC avec périphérie PROFIBUS)
Université de technologie FH Düsseldorf:
WinAC avec périphérie PROFIBUS
Le système de supervision utilisé est WinCC. |
|
|
|