| 0 |
Guide pour le support de formation

Ce module donne une vue d'ensemble des objectifs de formation et des conditions techniques requises pour les différents modules ainsi que leur affectation aux cours correspondants.

Support de formation WORD
Support de formation PDF |
 |
| A1 |
Totally Integrated Automation (TIA)

Le module "Totally Integrated Automation (TIA)" présente la plate-forme de solutions du même nom conçue par Siemens AG.

Support de formation WORD
Support de formation PDF |
| A2 |
Installation de STEP 7 Professional V5.x / Manipulation de l'autorisation

Dans ce module, le lecteur apprend à installer le logiciel STEP 7 V5.x et à paramétrer l'interface avec le S7-300.

Support de formation WORD
Support de formation PDF |
| A3 |
Initiation à la programmation d'API avec STEP 7

Dans ce module, le lecteur apprend à programmer un automate programmable (API) avec l'outil de programmation STEP 7. Ce module dispense les connaissances de base et présente la marche à suivre à travers un exemple détaillé (prise en main rapide).

Support
de formation WORD
Support
de formation PDF |
| A4 |
Programmation de la CPU 315-2 DP

Dans ce module, le lecteur apprend à définir la configuration matérielle pour la CPU 315-2 DP ainsi qu'à écrire et tester un programme STEP 7.

Support de formation WORD
Support de formation PDF |
| A5 |
Programmation de la CPU 314C-2 DP

Dans ce module, le lecteur apprend à définir la configuration matérielle pour la CPU 314C-2 DP ainsi qu'à écrire et tester un programme STEP 7. Le module présente les différentes étapes de la marche à suivre.

Support de formation WORD
Support de formation PDF |
| A6 |
Simulation d'API avec S7-PLCSIM

Dans ce module, le lecteur apprend à tester un programme STEP 7 avec le logiciel de simulation S7-PLCSIM.

Support de formation WORD
Support de formation PDF |
| A7 |
Enregistrement / Archivage / Documentation

Dans ce module, le lecteur se familiarise avec les outils permettant de documenter et d'enregistrer des programmes STEP 7.

Support de formation WORD
Support de formation PDF |
| A8 |
Fonctions de test / Fonctions en ligne

Dans ce module, le lecteur se familiarise avec les outils utiles à la recherche de défauts.

Support de formation WORD
Support de formation PDF |
 |
| B1 |
Diagnostic des erreurs / Traitement des erreurs

Dans ce module, le lecteur se familiarise avec la marche à suivre pour le diagnostic de défauts.

Support de formation WORD
Support de formation PDF |
| B2 |
Traitement des valeurs analogiques

Le lecteur se familiarise avec l'acquisition, le traitement et l'émission de valeurs analogiques dans un SIMATIC S7.
Support de formation WORD
Support de formation PDF |
| B3 |
Régulation avec STEP 7

A travers une suite d'étapes détaillées, le lecteur apprend à intégrer un régulateur PID dans un programme STEP 7, à l'interconnecter avec des grandeurs de process analogiques et à le mettre en service. |
| B4 |
Blocs de données

Le lecteur apprend à utiliser un bloc de données pour l'enregistrement de données.

Support de formation WORD
Support de formation PDF |
| B5 |
Programmation structurée avec les blocs fonctionnels (FB)

Le lecteur apprend à créer un bloc fonctionnel avec des variables internes pour la programmation structurée.

Support de formation WORD
Support de formation PDF |
| B6 |
Conversion STEP 5 => STEP 7

Dans ce module, le lecteur se familiarise avec l'outil permettant de convertir des programmes STEP 5 en programmes STEP 7 exécutables.

Support de formation WORD
Support de formation PDF |
 |
| C1 |
Programmation séquentielle avec S7-GRAPH

Dans ce module, le lecteur apprend à programmer une commande séquentielle avec l'outil de programmation graphique S7-GRAPH. |
| C2 |
Programmation en langage évolué avec S7-SCL

Dans ce module, le lecteur se familiarise avec les fonctions de base de l'environnement de développement S7-SCL. |
 |
| D1 |
AS-Interface avec SIMATIC S7-300 et CP 342-2 / CP 343-2

Dans ce module, le lecteur se familiarise avec les principales fonctions du coupleur AS-Interface CP 342-2 pour le S7-300. |
| D2 |
AS-Interface / Intégration d'un module logique LOGO!12/24RC avec coupleur AS-I

Dans ce module, le lecteur se familiarise avec les principales fonctions du module logique LOGO! 12/24RC doté d'un module de communication pour AS-Interface. |
| D3 |
PROFIBUS DP avec CPU 315-2 DP maître / ET 200L esclave

Dans ce module, le lecteur apprend à mettre en service le PROFIBUS DP avec la CPU 315-2 DP en tant que maître et la station ET 200L en tant qu'esclave. |
| D4 |
PROFIBUS DP avec CPU 315-2 DP maître / ET 200M esclave

Dans ce module, le lecteur apprend à mettre en service le PROFIBUS DP avec la CPU 315-2 DP en tant que maître et la station ET 200M en tant qu'esclave. |
| D5 |
PROFIBUS DP avec CPU 315-2 DP maître / ET 200S esclave

Dans ce module, le lecteur apprend à mettre en service le PROFIBUS DP avec la CPU 315-2 DP en tant que maître et la station ET 200S à CPU intégrée en tant qu'esclave. |
| D6 |
PROFIBUS DP avec CPU 315-2 DP maître / CPU 315-2 DP esclave

Dans ce module, le lecteur apprend à mettre en service le PROFIBUS DP avec une CPU 315-2 DP en tant que maître et une CPU 315-2 DP en tant qu'esclave. |
| D7 |
PROFIBUS DP avec CPU 315-2 DP maître / MICROMASTER Vector esclave

Dans ce module, le lecteur apprend à mettre en service le PROFIBUS DP avec la CPU 315-2 DP en tant que maître et le variateur MICROMASTER Vector en tant qu'esclave. |
| D8 |
PROFIBUS DP avec CPU 315-2 DP maître / MICROMASTER 420 esclave

Dans ce module, le lecteur apprend à mettre en service le PROFIBUS DP avec la CPU 315-2 DP en tant que maître et le variateur MICROMASTER 420 en tant qu'esclave. |
| D9 |
Programmation de SIMATIC WinAC

Dans ce module, le lecteur apprend à programmer et à paramétrer l'API logiciel WinAC, le PROFIBUS DP étant mis en service avec WinAC en tant que maître et l'ET 200L en tant qu'esclave. |
| D10 |
PROFIBUS DP avec CP 342-5 DP maître / ET 200L esclave

Dans ce module, le lecteur apprend à mettre en service le PROFIBUS DP avec un S7-300 doté d'un processeur de communication CP 342-5 DP en tant que maître et l'ET 200L en tant qu'esclave. |
| D11 |
PROFIBUS DP avec CP 342-5 DP maître / CP 342-5 DP esclave

Dans ce module, le lecteur apprend à mettre en service le PROFIBUS DP avec deux S7-300 dotés chacun d'un processeur de communication CP 342-5 DP, l'un étant maître et l'autre esclave. |
| D12 |
PROFIBUS DP avec CP 342-5 DP maître / CP 342-5DP maître

Dans ce module, le lecteur apprend à mettre en service une liaison FDL sur le PROFIBUS DP avec deux S7-300 dotés chacun d'un processeur de communication CP 342-5 DP en tant que maître. |
| D13 |
ASIsafe avec SIMATIC S7-300 et moniteur de sécurité AS-Interface

Dans ce module, le lecteur apprend à mettre en service une application de sécurité sur AS-Interface (ASIsafe), le moniteur de sécurité étant intégré au réseau AS-Interface. |
| D14 |
PROFIsafe avec CPU 315F-2 PN/DP maître / ET 200S esclave

Dans ce module, le lecteur apprend à mettre en service une application de sécurité sur PROFIBUS (PROFIsafe), le réseau PROFIBUS intégrant la CPU 315F-2 PN/DP en tant que maître et une station ET 200S en tant qu'esclave. |
| D15 |
PROFIBUS et Safety Integrated avec CPU 315F-2 DP maître / ET 200S F-CPU esclave

Dans ce module, le lecteur apprend à mettre en service une application de sécurité sur PROFIBUS (PROFIsafe), le réseau PROFIBUS intégrant la CPU 315F-2 DP en tant que maître et une station ET 200S F-CPU en tant qu'esclave. |
 |
| E1 |
Communication Ethernet avec CP 343-1 IT

Dans ce module, le lecteur apprend à mettre en service une liaison ISO sur un réseau Ethernet entre deux S7-300 avec processeur de communication CP 343-1 IT. |
| E2 |
Technologies Web du CP 343-1 IT

Dans ce module, le lecteur se familiarise avec les possibilités d'utilisation et les avantages des technologies Web en automatique. Les étapes nécessaires sont présentées sur la base d'un module 'CP 343-1 IT'. La formation s'appuie sur l'exemple de la visualisation d'un réservoir, qui permet aussi bien l'affichage que la modification des valeurs de process. L'applet prédéfini pour le réservoir est en outre étendu à des fonctions complémentaires pour donner un aperçu du développement d'applets personnalisés. |
| E3 |
Connexion Internet pour CP343-1 IT

Dans ce module, le lecteur se familiarise avec les possibilités et les techniques de connexion d'automates programmables à Internet. La présentation des étapes nécessaires s'appuie sur l'exemple d'un module 'CP 343-1 IT' et d'un routeur RNIS Bintec. |
| E4 |
PROFINET avec contrôleur IO CPU 315F-2 PN/DP et périphérique IO ET 200S

Dans ce module, le lecteur apprend à mettre en service PROFINET avec la CPU 315F-2 PN/DP en tant que contrôleur IO et l'ET 200S en tant que périphérique IO. |
| E5 |
PROFINET avec contrôleur IO CP 343-1 Advanced et périphérique IO ET 200S

Dans ce module, le lecteur apprend à mettre en service PROFINET avec le CP 343-1 Advanced en tant que contrôleur IO et l'ET 200S en tant que périphérique IO. |
| E6 |
PROFINET/PROFIBUS DP avec CPU 315F-2 PN/DP, IE/PB Link et esclave DP ET 200S

Dans ce module, le lecteur apprend à intégrer des composants PROFIBUS DP sur PROFINET. Le module présente la mise en service de la CPU 315F-2 PN/DP avec le link IE/PB en tant que passerelle réseau et une station ET 200S en tant qu'esclave DP. |
| E7 |
Diagnostic sur PROFINET avec contrôleur IO CPU 315F-2 PN/DP / commutateur SCALANCE X208 et périphérique ET 200S

Dans ce module, le lecteur apprend à effectuer un diagnostic ciblé sur PROFINET. La configuration comprend une CPU 315F-2 PN/DP en tant que contrôleur IO, l'ET 200S en tant que périphérique IO et un commutateur SCALANCE X208 diagnosticable. |
| E8 |
PROFINET avec contrôleur IO PC + logiciel SOFTNET PN IO et périphérique IO ET 200S

Dans ce module, le lecteur apprend à mettre en service PROFINET avec un PC et le logiciel SOFTNET PN IO en tant que contrôleur IO et l'ET 200S en tant que périphérique IO. |
 |
| F1 |
Conduite et supervision avec OP7 et ProTool

Dans ce module, le lecteur se familiarise avec l'utilisation du logiciel de configuration ProTool et avec les principales fonctions du pupitre opérateur OP7 à interface intégrée MPI ou PROFIBUS DP. |
| F2 |
Conduite et supervision avec TP170A et ProTool

Dans ce module, le lecteur se familiarise avec l'utilisation du logiciel de configuration ProTool et avec les principales fonctions du pupitre tactile TP170A à interface intégrée MPI ou PROFIBUS DP.

Support de formation WORD
Support de formation PDF |
| F3 |
Conduite et supervision avec ProTool/Pro Runtime

Dans ce module, le lecteur se familiarise avec les principales fonctions du logiciel ProTool/Pro Runtime. Des problématiques typiques sont traitées sur la base d'un modèle de machine.

Support de formation WORD (Parte 1)
Support de formation WORD (Parte 2)
Support de formation PDF (Parte 1)
Support de formation PDF (Parte 2) |
| F4 |
Conduite et supervision avec WinCC

Dans ce module, le lecteur se familiarise avec les principales fonctions du logiciel WinCC. Des problématiques typiques sont traitées sur la base d'un modèle d'installation. |
| F5 |
Conduite et supervision avec WinCC V6.0

Dans ce module, le lecteur se familiarise avec les principales fonctions du logiciel WinCC V6.0. Des problématiques typiques sont traitées sur la base d'un modèle d'installation. |
| F6 |
Conduite et supervision avec WinCC flexible et TP 177B couleur

Dans ce module, le lecteur se familiarise avec les principales fonctions du logiciel WinCC flexible 2005. Des problématiques typiques sont traitées sur la base d'un modèle d'installation. |
 |
| G1 |
Initiation à la simulation de systèmes avec SIMIT SCE

Dans ce module, le lecteur apprend à utiliser l'outil logiciel SIMIT. Le module permet d'acquérir les connaissances de base et présente la manipulation et la création de projets à travers des exemples détaillés (prise en main rapide).

Support de formation WORD
Support de formation PDF |
 |
| Annexe I |
Bases de la programmation d'API avec SIMATIC S7-300

Ce document donne une vue d'ensemble de l'automate SIMATIC S7-300 et du logiciel de programmation correspondant STEP 7. Cette annexe fournit des notions de base et ne nécessite donc aucune connaissance préalable particulière.

Support de formation WORD
Support de formation PDF |
| Annexe II |
CEI 61131

Cette annexe fournit au lecteur des informations sur la norme internationale CEI 61131. Comme elle présente des notions théoriques, elle ne nécessite aucune connaissance préalable particulière.

Support de formation WORD
Support de formation PDF |
| Annexe III |
Instructions de programmation de base CONT/LOG/LIST dans STEP 7

Cette annexe fournit au lecteur un recueil des principales instructions nécessaires à la résolution des tâches de programmation dans tous les modules. La compréhension des instructions et du mode de programmation implique de connaître les bases de la programmation d'API (par ex. Annexe I : Bases de la programmation d'API avec SIMATIC S7-300).

Support de formation WORD
Support de formation PDF |
| Annexe IV |
Notions de base sur les bus de terrain avec SIMATIC S7-300

Ce module fait le tour d'horizon des bus de terrain en général et présente les bus de terrain intégrés dans le système d'automatisation S7-300, à savoir Interface multi-point (MPI), AS-Interface et PROFIBUS.

Support de formation WORD
Support de formation PDF
Desription rapide |
| Annexe V |
Bases des réseaux de communication

Cette annexe initie le lecteur aux technologies Ethernet et Internet nécessaires à la compréhension des modules E1-E3. |
 |