|
|
Workshop di aggiornamento per insegnanti e istruttori
È possibile prendere parte ad un workshop di aggiornamento gratuito. I
workshop sono dedicati a singoli argomenti. Come ad esempio relativi al
Software SIMATIC, alla tecnica del bus di campo con PROFIBUS e AS-Interface
oppure al Micro PLC SIMATIC S7-200.
Workshop di aggiornamento Software SIMATIC e PROFIBUS/AS-Interface
Totally Integrated Automation rappresenta un tipo e un modo
completamente nuovo per risolvere problemi di automazione industriale. Essa
consente l'impiego delle tecniche più diverse nell'ambito di un sistema
globale, con gestione dati comune, sotto un'unica superficie operativa.
Un modulo essenziale è il SIMATIC Industrial Software. STEP 7 e S7-GRAPH
sono al centro del workshop. Nella parte pratica si apprende la
programmazione con tool conformi a IEC6 1131.
Strutture decentrate di automazione sono oggi uno standard
nell'industria. E con SIMATIC S7 il bus di campo PROFIBUS diventa il bus di
sistema. L'apprendimento della comunicazione dati aperta con modello di
riferimento ISO sull'esempio del PROFIBUS DP e delle sue possibilità di
progettazione e di impiego rappresenta l'ingresso nella decentralizzazione.
Nella parte pratica si parametrizza il PROFIBUS DP nel sistema SIMATIC
S7-300.
Per informazioni sui corsi in Italia, rivolgersi al Sig. Roberto Guidi.
Le date dei corsi di aggiornamento per insegnanti in Italia si trovano alla pagina Internet.
|
|
|
|