Deutsch | English | Español | Français
Site Map | Contact Us
Home  |  Prodotti e Soluzioni  |  News Center  |  e-commerce  |  Support
Entra | Registrazione
[Advanced]
Prodotti
Application Center (AC)
Condizioni interessanti
Documentazione
didattica
Avvertenze per l utilizzo della documentazione didattica
Download della documentazione didattica
e-Education
Soluzioni SIMATIC IT per la formazione
Trainer Packages
Soluzioni complete delle ditte partner
Esempi applicativi
Partner per i materiali didattici
Eyecatcher SCE
Download della documentazione didattica

Modulo A Modulo B Modulo C Modulo D
Modulo E Modulo F Modulo G Appendici

0 Guida al materiale di apprendimento

Questo modulo fornisce una visione di insieme degli obiettivi didattici e dei requisiti tecnici dei singoli moduli con assegnazione ai rispettivi corsi.
A1 Totally Integrated Automation (TIA)

Nel modulo "Totally Integrated Automation (TIA)" viene presentata l'omonima soluzione di integrazione Siemens AG.
A2 Installazione di STEP 7 Professional V5.x /
Applicazione dell'autorizzazione


Questo modulo spiega come installare il software STEP 7 V5.x e come impostare l'interfaccia verso il controllore S7-300.
A3 Programmazione PLC "Startup" con STEP 7

In questo modulo il lettore apprende la programmazione di un controllore a memoria programmabile (PLC) con il tool di programmazione STEP 7. Il modulo fornisce le nozioni di base e spiega il procedimento sulla base di un esempio dettagliato (apprendimento rapido).

Materiale di apprendimento WORD
Materiale di apprendimento PDF
A4 Programmazione della CPU 315-2 DP

Questo modulo spiega al lettore sia il procedimento di configurazione hardware della CPU 315-2 DP che le modalità di scrittura e test di un programma STEP 7.

Materiale di apprendimento WORD
Materiale di apprendimento PDF
A5 Programmazione della CPU 314C-2 DP

Questo modulo spiega al lettore sia il procedimento di configurazione hardware della CPU 314C-2 DP che le modalità di scrittura e test di un programma STEP 7. Inoltre il modulo mostra il procedimento di base.
A6 Simulazione PLC con S7-PLCSIM

In questo modulo il lettore apprende lo svolgimento del test di un programma STEP 7 con il software di simulazione S7-PLCSIM.

Materiale di apprendimento WORD
Materiale di apprendimento PDF
A7 Memorizzazione / archiviazione / documentazione del programma

Questo modulo presenta al lettore i tool per la documentazione del programma e per il salvataggio dei programmi di STEP 7.

Materiale di apprendimento WORD
Materiale di apprendimento PDF
A8 Funzioni di test e online

In questo modulo il lettore impara a conoscere i tool utili per la ricerca di errori.

Materiale di apprendimento WORD
Materiale di apprendimento PDF
B1 Diagnostica / trattamento degli errori

In questo modulo il lettore apprende il procedimento da seguire per la diagnostica degli errori.
B2 Elaborazione valori analogici

Il lettore apprende come leggere, modificare ed emettere i valori analogici in SIMATIC S7.
B3 Tecnica di regolazione con STEP 7

Nei passi seguenti il lettore apprende come integrare un regolatore PID in un programma di STEP 7, come interconnetterlo a grandezze di processo analogiche e come procedere alla messa in servizio.
B4 Blocchi dati

Il lettore apprende come utilizzare un blocco dati per il salvataggio dei dati.
B5 Programmazione strutturata con blocchi funzionali

Il lettore apprende come creare un blocco funzionale con variabili interne per la programmazione strutturata.
B6 Conversione STEP 5 => STEP 7

In questo modulo il lettore impara a conoscere il tool con il quale i programmi di STEP 5 vengono convertiti in programmi eseguibili di STEP 7.
C1 Programmazione sequenziale con S7-GRAPH

In questo modulo il lettore apprende la programmazione di un comando sequenziale con il tool di programmazione grafica S7-GRAPH.
C2 Programmazione in linguaggio evoluto con S7-SCL

In questo modulo il lettore apprende le funzioni base dell'ambiente di sviluppo S7-SCL.
D1 AS-Interface con SIMATIC S7-300 e CP342-2 / CP343-2

In questo modulo il lettore apprende le funzioni essenziali dell'interfaccia AS-Interface CP342-2 per S7-300.
D2 AS-Interface / integrazione di un modulo logico LOGO!12/24RC e di un'interfaccia AS-I

In questo modulo il lettore impara a conoscere le funzioni essenziali del modulo logico LOGO!12/24RC con il modulo di comunicazione per AS-Interface.
D3 PROFIBUS DP con CPU 315-2 DP come master / ET 200L come slave

In questo modulo il lettore apprende la messa in servizio del PROFIBUS DP con la CPU 315-2 DP come master e l'ET 200L come slave.
D4 PROFIBUS DP con CPU 315-2 DP come master / ET 200M come slave

In questo modulo il lettore apprende la messa in servizio del PROFIBUS DP con la CPU 315-2 DP come master e l'ET 200M come slave.
D5 PROFIBUS DP con CPU 315-2 DP come master / ET 200S come slave

In questo modulo il lettore apprende la messa in servizio del PROFIBUS DP con la CPU 315-2 DP come master e l'ET 200S con CPU integrata come slave.
D6 PROFIBUS DP con CPU 315-2 DP come master / CPU 315-2 DP come slave

In questo modulo il lettore apprende la messa in servizio del PROFIBUS DP con una CPU 315-2 DP come master e una CPU 315-2 DP come slave.
D7 PROFIBUS DP con CPU 315-2 DP come master / MICROMASTER Vector come slave

In questo modulo il lettore apprende la messa in servizio del PROFIBUS DP con CPU 315-2 DP come master e MICROMASTER Vector come slave.
D8 PROFIBUS DP con CPU 315-2 DP come master / MICROMASTER 420 come slave

In questo modulo il lettore apprende la messa in servizio del PROFIBUS DP con CPU 315-2 DP come master e MICROMASTER 420 come slave.
D9 Programmazione del SIMATIC WinAC

In questo modulo il lettore apprende come programmare e parametrizzare la soluzione Soft-PLC WinAC. In questo caso il PROFIBUS DP viene messo in servizio con WinAC come master e l'ET 200L come slave.
D10 PROFIBUS DP con CP 342-5 DP come master / ET 200L come slave

In questo modulo il lettore apprende la messa in servizio del PROFIBUS DP con un S7-300 con il processore di comunicazione CP 342-5 DP come master e l'ET 200L come slave.
D11 PROFIBUS DP con CP 342-5 DP come master / CP 342-5DP come slave 

In questo modulo il lettore apprende la messa in servizio del PROFIBUS DP con un S7-300 con processore di comunicazione CP 342-5 DP come master e come slave.
D12 PROFIBUS DP con CP 342-5 DP come master / CP 342-5 DP come slave 

In questo modulo il lettore apprende la messa in servizio di un collegamento FDL su PROFIBUS DP con due S7-300 con processore di comunicazione DP 342-5 DP come master.
D13 ASIsafe con SIMATIC S7-300 e monitor di sicurezza AS-Interface

In questo modulo il lettore apprende la messa in servizio di un'applicazione di sicurezza in AS-Interface (ASIsafe), con l'utilizzo di un monitor di sicurezza.
D14 PROFIsafe con CPU 315F-2 PN/DP come master / ET 200S come slave

In questo modulo il lettore apprende la messa in servizio di un'applicazione di sicurezza nel PROFIBUS (PROFIsafe). Nel PROFIBUS viene utilizzata una CPU 315F-2 PN/DP come master con ET 200S come slave.
D15 PROFIBUS e Safety Integrated con CPU 315F-2 DP come master / CPU F ET 200S come slave

In questo modulo il lettore apprende la messa in servizio di un'applicazione di sicurezza nel PROFIBUS (PROFIsafe). Nel PROFIBUS viene utilizzata una CPU 315F-2 DP come master con una CPU F ET 200S come slave.
E1 Comunicazione Ethernet con CP343-1 IT

In questo modulo il lettore apprende la messa in servizio di un collegamento ISO su Ethernet tra due S7-300 con processore di comunicazione CP 343-1 IT.
E2 Tecnologie web del CP343-1 IT

In questo modulo il lettore apprende le possibilità di applicazione delle tecnologie web alla tecnica di automazione. Inoltre vengono descritte le fasi operative necessarie sulla base di un'unità "CP343-1 IT" di esempio. Quale esempio si ricorre alla visualizzazione di un serbatoio, i cui valori di processo attuali possono essere sia visualizzati che modificati. Inoltre, l'applet predefinito relativo al serbatoio viene ampliato con ulteriori funzioni in modo da avere un'idea dello sviluppo di un proprio applet.
E3 Collegamento Internet per CP343-1 IT

In questo modulo il lettore apprende le possibilità e le tecniche di collegamento dei PLC a Internet. Inoltre vengono descritte le fasi operative necessarie sulla base di un'unità "CP343-1 IT" e di un router ISDN Bintec di esempio.
E4 PROFINET con CPU 315F-2 PN/DP come IO Controller ed
ET 200S come IO Device


In questo modulo il lettore apprende la messa in servizio di PROFINET con la CPU 315F-2 PN/DP come IO Controller e l'ET 200S come IO Device.
E5 PROFINET con CP 343-1 Advanced come IO Controller ed
ET 200S come IO Device


In questo modulo il lettore apprende la messa in servizio di PROFINET con il CP343-1 Advanced come IO Controller e l'ET 200S come IO Device.
E6 PROFINET/PROFIBUS DP con CPU 315F-2 PN/DP, IE/PB Link e slave DP ET 200S

In questo modulo il lettore apprende come integrare componenti PROFIBUS DP in PROFINET. Il modulo descrive la messa in servizio di una CPU 315F-2 PN/DP con IE/PB Link come accoppiamento ad altra rete ed ET 200S come slave DP.
E7 Diagnostica PROFINET con CPU 315F-2 PN/DP come IO Controller / Switch SCALANCE X208 ed ET 200S come IO Device

In questo modulo il lettore apprende come eseguire una diagnostica mirata in PROFINET. In questo caso viene utilizzata una configurazione con una CPU 315F-2 PN/DP come IO Controller, l'ET 200S come IO Device e uno switch SCALANCE X208 con capacità di diagnostica.
E8 PROFINET con PC + software SOFTNET PN IO come IO Controller ed ET 200S come IO Device

In questo modulo il lettore apprende la messa in servizio di PROFINET con un PC e il software SOFTNET PN IO come IO Controller e l'ET 200S come IO Device.
F1 Servizio e supervisione con OP7 e ProTool

In questo modulo il lettore apprende la programmazione del software di progettazione ProTool e le funzioni essenziali del pannello operatore OP7 con interfaccia integrata con MPI o PROFIBUS DP.
F2 Servizio e supervisione con TP170A e ProTool

In questo modulo il lettore apprende la programmazione del software di progettazione ProTool e le funzioni essenziali del touch panel TP170A con interfaccia integrata con MPI o PROFIBUS DP.
F3 Servizio e supervisione con ProTool/Pro Runtime

In questo modulo il lettore apprende le funzioni essenziali del software ProTool/Pro Runtime. Su una macchina modello vengono elaborati compiti tipici.
F4 Servizio e supervisione con WinCC

In questo modulo il lettore apprende le funzioni essenziali del software WinCC. In un impianto modello vengono elaborati compiti tipici.
F5 Servizio e supervisione con WinCC V6

In questo modulo il lettore apprende le funzioni essenziali del software WinCC V6.0. In un impianto modello vengono elaborati compiti tipici.
F6 Servizio e supervisione con WinCC flexible e TP177B Color

In questo modulo il lettore apprende le funzioni essenziali del software WinCC Flexible 2005. In un impianto modello vengono elaborati compiti tipici.
G1 Simulazione dell'impianto "Startup" con SIMIT SCE

In questo modulo il lettore apprende come utilizzare il tool software SIMIT. Il modulo fornisce le nozioni di base e spiega l'utilizzo e la creazione di progetti sulla base di esempi dettagliati (apprendimento rapido).
App. I Nozioni fondamentali per la programmazione PLC con
SIMATIC S7-300


Questa documentazione fornisce una visione di insieme del sistema di automazione SIMATIC S7-300 e del relativo software di programmazione STEP 7. Poiché questa appendice fornisce le nozioni di base, non sono richiesti requisiti particolari.

Materiale di apprendimento WORD
Materiale di apprendimento PDF
App. II IEC 61131

Questa appendice fornisce al lettore informazioni sulla norma internazionale IEC 61131. Poiché si tratta di basi teoriche non sono richiesti requisiti particolari.
App. III Comandi di programmazione fondamentali KOP/FUP/AWL
in STEP 7


In questa appendice sono raccolti i principali comandi di programmazione necessari per risolvere i compiti di programmazione in tutti i moduli. Per la comprensione dei comandi e delle modalità di programmazione è necessario possedere nozioni di base della programmazione di PLC (ad es. Appendice I: Nozioni fondamentali per la programmazione PLC con SIMATIC S7-300).
App. IV Nozioni fondamentali dei sistemi di bus di campo con
SIMATIC S7-300


Questo modulo fornisce una panoramica sui sistemi di bus di campo in generale e illustra i sistemi di bus integrati del sistema di automazione S7-300, MultiPointInterface (MPI), AS-Interface e PROFIBUS.
App. V Nozioni fondamentali della tecnica di rete

Questa appendice costituisce un'introduzione alle tecnologie Ethernet e Internet necessarie per la comprensione dei moduli E1-E3.
Stampa
   

© Siemens AG 2001-2009 - Corporate Information - Privacy Policy - Terms of Use