English | Español | Français | Italiano
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
Produkte
Application Center (AC)
Attraktive Konditionen
Ausbildungsunterlage
e-Education
SIMATIC IT-Lösungen für die Ausbildung
Trainer Packages
Komplettlösungen der Partnerfirmen
Anwendungsbeispiele
Partner für Lehrmittel
Eyecatcher SCE
LOGO! Trainer Package


Flexibel und kostengünstig

LOGO!, das Logikmodul, ersetzt mit seinen 8 Grund- und 26 Sonderfunktionen viele Schaltgeräte, z. B. Relais, Zeitschaltuhren, Hilfsschütze. Und LOGO! spart auch noch Platz im Schaltschrank, benötigt weniger Zubehör, weniger Lagerfläche und ist jederzeit erweiterbar. Das alles spart nicht nur Kosten, sondern auch noch Zeit - bis zu 70 %: Einfachste Montage, kaum Verdrahtung, einfachste Programmierung, fertig. Bei all dem ist LOGO! rüttelfest, hat eine hohe elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), ist voll industrietauglich und allen klimatischen Bedingungen gewachsen. Und kommt mit Funkentstörklasse B und allen erforderlichen Zertifizierungen. Für weltweiten Einsatz.

Vergessen Sie Einzelkomponenten wie Zeitschaltuhren, Zeitrelais, Zähler und Hilfsschütze – in LOGO! ist alles drin.

Das LOGO! Trainer Package enthält alles, was Sie benötigen, um mit Ihren Schülern und Auszubildenden in die Welt des universellen und innovativen Logikmoduls einzusteigen. Bereits in vielen Schulen und Ausbildungsstätten ist LOGO! zum Prüfungsstandard geworden und hat sich damit im Unterricht bestens bewährt. Schalten auch Sie Ihren Kursraum auf Zukunft!

LOGO! Trainer Package

5x LOGO! 24V
oder
5x LOGO! 230V

1x LOGO! Soft Comfort V5.0
1x LOGO! PC Kabel

Systemvoraussetzung:   Windows 98SE, NT4.0, ME, 2000, XP, MAC OS X, LINUX
Bestellnummer:   6ED1057-3SA00-0YA1 (LOGO! 24V)
 oder
 6ED1057-3SA00-0YB1 (LOGO! 230V)

LOGO! PC Kabel Trainer Package

4x LOGO! PC Kabel

Bestellnummer:   6ED1057-3SA00-0YC0

Drucken
   

© Siemens AG 2001-2008  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen