English | Español | Français | Italiano
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
Produkte
Komplettlösungen der Partnerfirmen
Anwendungsbeispiele
Praktika
Telelearning und Teleengineering
Teleengineering in einer multimedialen Lernumgebung
Fernwartung über das Internet
Internet Command, Control & Communication
Neues Maschinen­konzept für ver­netzte Produktion
Partner für Lehrmittel
Eyecatcher SCE

IC3- Internet Command, Control & Communication
für "SIMATIC S7"-Anlagen


Fachhochschule Karlsruhe
Hochschule für Technik



Projektleiter:

Prof. Dr. Peter A. Henning MediaLab
Prof.Dr.Karl-Heinz Meisel,
Labor für Automatisierungstechnik

Projektkonzept:



  • Programmierung via Internet
    moderne Protokolle
  • Rückkoppelung durch Integration von modenster Medientechnik
    Kompression
  • Sicherheitskonzepte
    Kryptografie
  • Mit starken Industrie-Partnern

Projekt "IC3" in der Hochschule

Im Rahmen studentischer Projektarbeit werden Ferndiagnose, Fernwartung und Fernprogrammierung von "SIMATIC S7"-Steuerungen über Internet durchgeführt. Die Integration von Automation, Multimedia (Audio/Videotechnik) & Internet-Technik ermöglicht die Entwicklung innovativer, zukunftsweisender Konzepte.

Das Projekt umfasst
  • Kommunikation via Intranet/Internet, Test neuer Protokolle (RTP)
  • Konzepte für Multi-User-Betrieb
  • Bewertung von Möglichkeiten und Grenzen der Fernprogrammierung und des Fernbetriebs
  • Lösungen für Daten- und Zugangssicherheit
  • Visuelle Rückkopplung über WebCam und Virtual Reality-Modelle der Anlage
  • Technische Realisierung wenn möglich über Java Media API Suite

Projekt "IC3" im industriellen Umfeld

Über Internet werden Ferndiagnose, Fernwartung und Fernprogrammierung von "SIMATIC S7-300"-Steuerungen an CD-Produktionsanlagen der STEAG HamaTech AG durchgeführt. Dieses innovative Konzept spart deutlich Zeit und Kosten, insbesondere da ein Großteil der Anlagen in Südostasien installiert ist und bisher im Fehlerfall immer ein Wartungstechniker auf die Anlage fahren musste.

Das Projekt umfasst
  • Kommunikation via Internet, über ISDN oder analoge Telefonleitung
  • Untersuchung von vorhandenen Hard- und Softwarekomponenten (z.B. Fernwartungsmodem & Teleservice-Adapter) auf Tauglichkeit.
  • Bewertung von Möglichkeiten und Grenzen der Fernprogrammierung und des Fernbetriebs.
  • Konzepte Personaleinsatz, Daten- und Zugangssicherheit.
  • Visuelle Rückkopplung über WebCam und Virtual Reality-Modelle der Anlage.
  • Weitere Medienintegration, z.B. mit IP-Telefonie


Projektstruktur:

Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen