![]() FeWaNet: Fernwartung über das Internet
Prof. Dr. Ewald Matull Elektrotechnik/Automatisierungstechnik Fachbereich Elektrotechnik u. Informatik Das Projekt: Ziel des Projektes ist es, Komponenten und Methoden der Fernwartung mittels Internet im industriellen Einsatz zu erproben. Dabei soll getestet werden, inwieweit die umfassenden Anwenderwünsche (Fernvisualisierung, -Prozeßüberwachung, -Alarmierung, -Diagnose, -Programmierung, -Archivierung,..) mit den verfügbaren Werkzeugen aus dem Bereich von Totally Integrated Automation über das Internet erfüllt werden können. In studentischen Projekten werden in einer Laborphase zunächst die Bausteine STEP7 mit S7-GRAPH und Fehlerdiagnose, Web@aGlance, WinCC V5, Teleservice und Web-Kamera an einem Funktionsmodell der Fa. FESTO erprobt. Anschließend sollen die erarbeiteten Lösungen in einer industriellen Lackieranlage eingesetzt und hinsichtlich ihres Nutzens im Arbeitsalltag erprobt werden. ![]() Abb. 1: Anlagenstruktur FeWaNet Projektpartner:
Automatisierungskomponenten der Fa. Siemens:
Zusätzlich kommt eine Internet-gekoppelte, ferngesteuerte Kamera zum Einsatz.
|
|||||||||||||||||