English | Español | Français | Italiano
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
Produkte
Application Center (AC)
Easy Learning in 4 Schritten
Überzeugende Vorteile für Lernende und Lehrende
Umfang des Application Center
Systemvoraus- setzungen PC/PG/Laptop
Bestandteile Application Center
Mindestkonfiguration
Einsteigerset
AC-Download-Bereich
Attraktive Konditionen
Ausbildungsunterlage
e-Education
SIMATIC IT-Lösungen für die Ausbildung
Trainerpakete
Komplettlösungen der Partnerfirmen
Anwendungsbeispiele
Partner für Lehrmittel
SCE
Application Center (AC)

Mindestkonfiguration

Um das SCE Application Center optimal nutzen zu können und den größten Lerneffekt zu erzielen, sollte der Arbeitsplatz mit den folgenden Komponenten bzgl. Hardware und Software ausgestattet sein (nicht im Lieferumfang enthalten).

Mindestkonfiguration der SPS-Hardware pro Arbeitsplatz, umfasst folgende SIMATIC S7-300 Komponenten:
  • SPS-Zentralbaugruppe CPU 312 mit 16 KB Arbeitsspeicher
  • Micro Memory Card (MMC) mit 64 KB
  • Laststromversorgung PS 307, AC 120/230 V; DC 24 V, 2 A
  • HW-Simulationsbaugruppe SM 374 mit 8 Ein-/8 Ausgängen
  • Profilschiene L=160MM
  • PC-Adapter (USB); USB-Adapter zum Anschluss an S7-300
Mindestkonfiguration der SPS-Software pro Arbeitsplatz:
  • SPS-Programmiersoftware SIMATIC STEP 7 V5.3 SP3
  • Prozesssimulationsprogramm SIMIT SCE 5.0 SP1
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen