English | Español | Français | Italiano
Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Link zur übergeordneten Website
Produkte
Application Center (AC)
Easy Learning in 4 Schritten
Überzeugende Vorteile für Lernende und Lehrende
Umfang des Application Center
Systemvoraus- setzungen PC/PG/Laptop
Bestandteile Application Center
Mindestkonfiguration
Einsteigerset
AC-Download-Bereich
Attraktive Konditionen
Ausbildungsunterlage
e-Education
SIMATIC IT-Lösungen für die Ausbildung
Trainerpakete
Komplettlösungen der Partnerfirmen
Anwendungsbeispiele
Partner für Lehrmittel
SCE
Application Center (AC)

Einsteigerset

Optimal abgestimmtes Hardware-Einsteiger-Set

Wir bieten Ihnen das SPS-Hardware-Einsteiger-Set zum Sonderpreis an. Der Kauf eines oder mehrerer Einsteiger-Sets ist an den Erwerb mindestens eines SCE Application Centers gebunden. Pro 6 Einsteiger-Sets ist ein SCE Application Center zu bestellen.

SPS-Hardware-Einsteiger-Set 6ES7312-1AE13-4AB0 beinhaltet die folgenden SIMATIC S7-300 Komponenten:
  • SPS-Zentralbaugruppe CPU 312 mit 32 KB Arbeitsspeicher
  • Micro Memory Card (MMC) mit 64 KB
  • Laststromversorgung PS 307, AC 120/230 V; DC 24 V, 2 A
  • Hardware-Simulationsbaugruppe SM 374 mit 8 Ein-/8 Ausgängen
  • Profilschiene L=160MM
  • PC-Adapter (USB); USB-Adapter zum Anschluss an S7-300
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen