| |
| |
| |
Stimulationsgröße Gleichspannung
|
Meßbereich |
kleinstmögliche Meßunsicherheit |
| |
|
|
100 mV |
12 ppm |
|
1 V |
10 ppm |
|
10 V |
4 ppm |
|
100 V |
8 ppm |
|
1000 V |
8 ppm |
|
|
| |
Stimulationsgröße Gleichstrom
|
Meßbereich |
kleinstmögliche Meßunsicherheit |
| |
|
|
100 µA |
60 ppm |
|
1 mA |
40 ppm |
|
10 mA |
40 ppm |
|
100 mA |
40 ppm |
|
1 A |
60 ppm |
|
bis 20 A |
200 ppm |
|
bis 200 A |
300 ppm |
|
| |
| |
Stimulationsgröße Gleichstromwiderstand
|
Meßbereich |
kleinstmögliche Meßunsicherheit |
| |
|
|
10 Ω
|
20 ppm |
|
100 Ω |
20 ppm |
|
1 kΩ |
20 ppm |
|
10 kΩ |
30 ppm |
|
100 kΩ |
30 ppm |
|
1 MΩ |
40 ppm |
|
10 MΩ |
50 ppm |
|
100 MΩ |
400 ppm |
| |
|
250 Ω |
400 ppm |
|
bis 600 MΩ |
0,1 % |
|
10 mΩ bis 10 Ω |
400 ppm |
|
| |
| |
Stimulationsgröße Gleichstromleistung
|
Meßbereich |
kleinstmögliche Meßunsicherheit |
Bemerkungen |
| |
|
|
|
bis 11 kW
|
100 ppm |
Strombereich:
bis 11 A
Spannungsbereich:
bis 1 kV
|
|
| |
| |
Stimulationsgröße Wechselspannung
|
Meßbereich |
Meßbedingungen |
kleinstmögliche Meßunsicherheit |
| |
|
|
bis 100 mV |
1 kHz |
220 ppm |
|
10 kHz |
220 ppm |
|
100 kHz |
340 ppm |
| |
|
|
bis 1 V |
10 Hz |
80 ppm |
|
300 Hz |
60 ppm |
|
1 kHz |
60 ppm |
|
10 kHz |
60 ppm |
|
30 kHz |
100 ppm |
|
100 kHz |
120 ppm |
|
300 kHz |
400 ppm |
|
1 MHz |
1440 ppm |
| |
|
|
bis 10 V |
10 Hz |
80 ppm |
|
300 Hz |
60 ppm |
|
1 kHz |
40 ppm |
|
10 kHz |
40 ppm |
|
30 kHz |
60 ppm |
|
100 kHz |
100 ppm |
|
300 kHz |
380 ppm |
|
1 MHz |
1500 ppm |
| |
|
|
bis 100 V |
10 Hz |
100 ppm |
|
300 Hz |
100 ppm |
|
1 kHz |
60 ppm |
|
10 kHz |
60 ppm |
|
30 kHz |
80 ppm |
| |
|
|
bis 1 kV |
40 Hz |
160 ppm |
|
1 kHz |
160 ppm |
|
10 kHz |
160 ppm |
|
30 kHz |
240 ppm |
|
| |
| |
Stimulationsgröße Wechselstrom
|
Meßbereich |
Meßbedingungen |
kleinstmögliche Meßunsicherheit |
| |
|
|
100 A bis 1 mA |
300 Hz |
220 ppm |
|
1 kHz |
220 ppm |
|
5 kHz |
440 ppm |
| |
|
|
10 mA bis 1,9 A |
300 Hz |
220 ppm |
|
1 kHz |
220 ppm |
|
5 kHz |
640 ppm |
| |
|
|
1,9 A bis 20 A |
bis 1 kHz |
600 ppm |
bis 500 A |
50 Hz |
0,1 % |
|
| |
| |
Stimulationsgröße Wechselstromleistung
|
Meßbereich |
Meßbedingungen |
kleinstmögliche Meßunsicherheit |
| |
|
|
bis 11 KW |
65 Hz |
700 ppm |
| |
|
|
| |
Bemerkungen: |
|
Strombereich: bis 11 A
Spannungsbereich: bis 1 kV |
|
|
| |
| |
Stimulationsgröße Kapazitätsnormal
|
Meßbereich |
Meßbedingungen |
kleinstmögliche Meßunsicherheit |
| |
|
|
10 nF |
100 Hz |
0,2 % |
|
1 kHz |
0,1 % |
|
10 kHz |
0,1 % |
|
100 kHz |
0,4 % |
|
300 kHz |
0,4 % |
|
| |
| |
Stimulationsgröße Kapazitäten
|
Meßbereich |
kleinstmögliche Meßunsicherheit |
| |
|
3 nF |
0,1 % |
30 nF |
0,1 % |
300 nF |
0,1 % |
3 µF |
0,1 % |
30 µF |
0,1 % |
300 µF |
0,1 % |
3 mF |
0,1 % |
30 mF |
0,2 % |
|
| |
| |
Stimulationsgröße Induktivitätsnormal
|
Meßbereich |
Meßbedingungen |
kleinstmögliche Meßunsicherheit |
| |
|
|
10 mH |
100 Hz |
0,1 % |
|
120 Hz |
0,1 % |
|
200 Hz |
0,1 % |
|
400 Hz |
0,1 % |
|
1 kHz |
0,1 % |
|
2 kHz |
0,2 % |
|
4 kHz |
0,2 % |
|
10 kHz |
0,2 % |
|
20 kHz |
0,2 % |
|
| |
| |
Stimulationsgröße Frequenz
|
Meßbereich |
kleinstmögliche Meßunsicherheit |
| |
|
bis 2,1 GHz |
10x10-8 |
|
| |
| |
Stimulationsgröße Zeitmarke
|
Meßbereich |
kleinstmögliche Meßunsicherheit |
| |
|
10 ns bis 5 s |
0,1 ppm |
|
| |
| |
Stimulationsgröße Temperatur
|
Meßbereich |
kleinstmögliche Meßunsicherheit |
| |
|
- 15 ºC bis 120 ºC |
0,3 K |
| |
|
50 ºC bis 650 ºC |
0,5 K |
|