Sitemap
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
Partner
Dienstleistungen
Prüflaboratorien
Werkstätten/
Kalibrierstelle
Werkstätten
Kalibrierstellen
Kalibrier-
equipment
Elektrische Stimulations-
größen
Elektrische Meßgröße
instabus EIB Prüfstelle
Elektromagnetische Vertraeglichkeit
Kontakt
Auftragsanfrage

 
 
 
 

Meßgröße Gleichspannung
 

Meßbereich

kleinstmögliche
Meßunsicherheit

   

100 mV

14 ppm

1 V

20 ppm

10 V

20 ppm

100 V

20 ppm

1000 V

20 ppm

1 kV bis 6 kV

0,1 %


 
 

Meßgröße Gleichstrom
 

Meßbereich

kleinstmögliche
Meßunsicherheit

   

100 nA

0,2 %

1 µA

0,04%

10 uA bis 100 mA

0,02%

1 A

0,03 %

1 A bis 10 A

0,01%

bis 200 A

0,04%

bis 1000 A (1s)

0,01 %


 
 

Meßgröße Gleichstromwiderstand
 

Meßbereich

kleinstmögliche
Meßunsicherheit

   

10 Ω

30 ppm

100 Ω

20 ppm

1 kΩ

20 ppm

10 kΩ

20 ppm

100 kΩ

20 ppm

1 MΩ

20 ppm

10 MΩ

60 ppm

100 MΩ

200 ppm

1000 MΩ

0,1 %

200 mΩ bis 20 Ω

0,04 %

 
 

Meßgröße Wechselspannung
 

Meßbereich

Meßbedingungen

kleinstmögliche
Meßunsicherheit

     

bis 100 mV

bis 100 kHz

0,04 % bis 0,1 %

bis 10 V

bis 1 MHz

0,04 % bis 0,2 %

bis 100 V

bis 100 kHz

0,04 % bis 0,1 %

bis 1000 V

bis 30 kHz

0,04 % bis 0,1 %

1 kV bis 6 kV

bis 1 kHz

0,04 % bis 0,1 %

 
 

Meßgröße Wechselstrom
 

Meßbereich

Meßbedingungen

kleinstmögliche
Meßunsicherheit

     

100 µA bis 1 A

50 Hz bis 1 kHz

0,1 %

1 A bis 10 A

1 kHz

0,1 %

bis 600 A

50 Hz

0,2 %

bis 1000 A (1s)

1 MHz

0,1 %

 
 

Meßgröße Feuchte
 

Meßbereich

kleinstmögliche
Meßunsicherheit

   

bis 98 % r. F.

3,6 %

 
 

Meßgröße Frequenz
 

Meßbereich

kleinstmögliche
Meßunsicherheit

   

bis 2,7 GHz

10 10-8

 
 

Meßgröße Zeitmarken
 

Meßbereich

kleinstmögliche
Meßunsicherheit

   

0,5 µs bis 10 s

0,005 %

 
 

Meßgröße Kapazität
 

Meßbereich

Meßbedingungen

kleinstmögliche
Meßunsicherheit

     

100 pF

100 Hz / 120 Hz

2,0 %

10 µF bis 1 mF

100 Hz / 120 Hz

0,4 %

100 pF bis 1 mF

1 kHz

0,2 %

 
 

Meßgröße Induktivität
 

Meßbereich

Meßbedingungen

kleinstmögliche Meßunsicherheit

     

100 µH bis 100 H

1 KHz

0,2 %

100 µH

< 1 kHz

2,0 %

Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen