Kurzschluß- und Schaltvermögensprüfung
Wechselspannung
bis 40 kA/1100 V1/2/3 phasig cos phi wählbar
Gleichspannung
bis 10 kA/1000 V L/R bis 100 ms
Auswertung
-PC-gestützte Messdatenerfassung -Transientenrekorder mit verschiedenen Auswertungsmöglichkeiten