Sitemap
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
Partner
Dienstleistungen
Prüflaboratorien
Prüfarten
Kurzschluß- und Schaltvermögen- sprüfung
Erwärmungs-
prüfung
Elektrische Lebens-
dauerprüfung
EIB
Dauerversuche - Lebensdauer-
prüfung für Aktoren
Hilfsschalter-
prüfung
Hochspannungs-
prüfung
Klimalagerungen
Temperatur- und Wärme-
lagerungen
Lampenlast-
kreise
Induktive-, Ohmsche- Kapazitive Lastkreise
Prüfaufbauten
Werkstätten/
Kalibrierstelle
instabus EIB Prüfstelle
Elektromagnetische Vertraeglichkeit
Kontakt
Auftragsanfrage

 
 

 

HQI-, HQL-, Leuchtstoff-, EVG-, Glüh-, Niedervolt-, Halogen-
     Lampenlastkreise

 

 

 

HQI

 

35 W; 70 W; 150 W, 250 W; 400 W

 

HQL

 

50 W; 80 W; 125 W; 250 W; 400 W; 700 W

 

Leuchstofflampen mit EVG

 

18 W; 36 W

 

Leuchtstofflampen parallelkompensiert

 

18 W; 36 W

 

Niedervolt-Halogenlampen

 

12 V/15 kV

Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen