Sitemap
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produktneuheiten
ALPHA Produkneuheiten
BETA Produktneuheiten
GAMMA Poduktneuheiten
DELTA Produktneuheiten
Veröffentlichungen
Presse
Newsletter
IP Viewer N 151
Produktneuheiten
Einfach zu bedienende Kleinstvisualisierung

Der IP Viewer N 151 zeichnet sich aus durch einen Webserver für eine einfach zu bedienende Kleinstvisualisierung – besonders geeignet für kleine KNX-Anlagen.

mehr
Kombisensor AP 254/02
Produktneuheiten
Steuert Jalousie und Beleuchtung nach Helligkeit

Der Kombisensor AP 254/02 erfasst und überträgt Werte für Außentemperatur und -helligkeit. Abhängig von diesen Werten steuert er Jalousie- und Beleuchtungsanlagen und passt sich so den individuellen Bedürfnissen an.

mehr
GAMMA Fenster-/Türkontakte
Produktneuheiten
Energie sicher sparen

Für eine effiziente Einzelraumregelung sind Tür- bzw. Fensterkontakte unerlässlich. Sie sorgen einerseits für eine energieoptimierte Heizungs- und Klimasteuerung und andererseits für Sicherheitsfunktionen und Überwachung der Gebäudehülle.

mehr
GAMMA Universaldimmer
Produktneuheiten
Für jeden Einsatzfall – modular, flexibel und leistungsstark

Das Leistungsspektrum von bis zu 2000 VA in einer äußerst kompakten Bauform für alle gängigen Lasttypen lässt keine Wünsche offen, sowohl beim konventionellen als auch beim vernetzten Einsatz mit KNX.

mehr
GAMMA Kombi-Jalousieaktor N 501
Produktneuheiten
Konventionell und mit KNX einsetzbar

Dieses Gerät wird überwiegend im Zweckbau zur Sonnenschutzsteuerung eingesetzt, aber auch die Anwendung im Wohnbau ist möglich. In einer konventionellen Installation ist es anstelle eines herkömmlichen Jalousieaktors einsetzbar.

mehr
UP-Kombiaktoren, UP 511/10, UP 520/31, UP525/31, UP 562/31
Produktneuheiten
Flexibel und universell

Bei diesen Unterputz-Kombi-Aktoren ist der Montageort flexibel z.B. in der UP-Dose neben der Tür, im Leuchtenauslass oder am Jalousieantrieb. Zusätzlich lässt sich an die Binäreingänge der Aktoren ein konventioneller Serientaster anschließen, wie bei einer 2-fach-Tasterschnittstelle.

mehr
Helligkeitsregler UP 255/11 und AP 255/12
Produktneuheiten
Immer die optimale Helligkeit

Um bei der Beleuchtung von Räumen und Arbeitsplätzen Energie zu sparen, ist ein Helligkeitsregler die optimale Lösung. Siemens bietet mit seinen Helligkeitsreglern UP 255/11 und AP 255/12 sowohl eine Unter- als auch eine Aufputzvariante an. Diese werden über einen Bewegungs-/Präsenzmelder oder einen beliebigen Taster aktiviert bzw. deaktiviert.

mehr
Universaldimmer N 527/21, 4 x AC 230V, 570VA
Produktneuheiten
Dimmen in neuer Dimension

Der Universaldimmer N527/21 kann 4 Lastkreise unabhängig voneinander dimmen. Werden größere Lastwerte benötigt, können jeweils 2 Dimmkanäle zusammengeschaltet werden. Somit stehen wahlweise 4 x 570 VA oder 2 x 1140 VA als Ausgangsleistung zur Verfügung. Das robuste Metallgehäuse dient als Kühlkörper, um die eventuell entstehende Wärmebelastung sicher und geräteschonend abzuleiten.

mehr
Touch-Panel UP 588/12, Touch-Panel UP 588/22
Produktneuheiten
Alles einfach und intuitiv bedienen

Das Touch Panel UP 588/_2 bietet einen komfortablen Überlick über das ganze Gebäude - alle Funktionen lassen sich über das voll grafikfähige und brillante 5,7" TFT-Farbdisplay zentral beobachten und intuitiv bedienen.

mehr
Schaltaktor N 567/22 16 x AC 230 V, 10 A
Produktneuheiten
Schalten leicht gemacht

Schalten, z. B. zur Beleuchtungssteuerung, ist eine der häufigsten Anwendungen in KNX-Installationen. Mit dem Schaltaktor N 567/22 können 16 Leuchten/Leuchtengruppen mit jeweils einem Laststrom von bis zu 10 A preisgünstig geschaltet werden.

mehr
KNX/DALI Gateway N 141/02
Produktneuheiten
DALI Ansteuerung für alle Lichtanwendungen im Platz sparenden N-Gehäuse

In der Beleuchtungssteuerung haben sich Leuchten mit DALISchnittstelle etabliert und ihr Marktanteil steigt stetig an. Mit dem KNX/DALI Gateway N 141/02 bietet Siemens ein Gerät mit zahlreichen Funktionen zur Ansteuerung von DALI-EVGs.

mehr
Wetterzentrale AP 257/21
Produktneuheiten
Die einzige KNX-Wetterzentrale mit integrierter Sensorik und Sonnennachlauf-Steuerung.

Die Wetterzentrale AP 257/21 beinhaltet neben der integrierten Wettersensorik als bisher einzige KNX-Wetterzentrale eine umfassende Sonnenschutzsteuerung für bis zu acht Fassaden. Durch diese Kombination können äußerst preisgünstige Lösungen realisiert werden.

mehr
Szenen-/Ereignisbaustein N 305
Produktneuheiten
Unschlagbar flexibel und leistungsfähig.

Der leistungsfähige Szenen-/Ereignisbaustein N 305 bietet in kompakter Form Szenensteuerungen und Ereignisauslösungen. Er beinhaltet acht Szenen mit jeweils bis zu acht Aufträgen oder alternativ acht Ereignisprogramme mit jeweils bis zu zehn Aufträgen.

mehr
Kombi-Schaltaktor N 502
Produktneuheiten
Kompakt und universell einsetzbar.

Das Erfassen und Übertragen von Binärinformationen (wie z. B. Schaltzuständen) sowie das Schalten von Geräten und Beleuchtung sind im Zweckbau und im Wohnbau häufig benötigte Funktionen. Mit dem Kombi-Schaltaktor N 502 steht ein innovatives Gerät zur Verfügung, das diese beiden Anwendungen kombiniert anbietet.

mehr
Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen