|
|
|
Sammelschienensystem SR 60
|
|
Einbaukomponenten
Der Einsatz von Sammelschienensystemen mit einem Schienenabstand von 60 mm ist mit seinen vielfältigen schienenadaptierbaren Anschluss-, Schalt- und Installationsgeräten durch die platzsparende Modulbauweise und Schnellmontage-Kontaktierung eine wirtschaftliche elektrotechnische Bestückung im heutigen Installationsverteilerbau. Für das Sammelschienensystem SR 60 sind viele neue Komponenten verfügbar.
|
|
|
|
SITOR Halbleiterschutzsicherungen Größe 3
|
|
SITOR Sicherungen schützen Leistungshalbleiter vor den Auswirkungen eines Kurzschlusses, weil die superflinke Abschaltcharakteristik wesentlich schneller als bei herkömmlichen NH-Sicherungen ist. Sie schützen hochwertige Geräte und Anlagenteile, wie Umrichter mit Sicherungen im Eingang und im DC-Zwischenkreis, USV-Anlagen und Softstarter für Motoren.
Die neuen Typenreihen der Baugröße 3 haben anstatt eines eckigen einen runden Keramikkörper. Diese Baureihen zeichnen kleine I²t-Werte bei niedriger Leistungsabgabe und eine hohe Wechsellastfähigkeit aus. Die Abmessungen und die Funktionsmaße entsprechen den geltenden Normen IEC 60269-4/DIN EN 60269-4 (VDE 0636-4). |
|
|
|
Überspannungsschutzgeräte
|
|
Überspannungsableiter Typ 2 werden nach den Blitzstromableitern Typ 1 in Hauptverteilern oder in Unterverteilern eingesetzt.
Für eine störungsfreie Funktion von Photovoltaikanlagen ist ein Schutz gegen Blitz- und Überspannungen nach Norm unbedingt erforderlich. SPDs (5SD7 483-.) für die DC-Seite schützen den Photovoltaik-Generator und den Wechselrichter gegen Überspannungen.
|
|
|
|
Leitungsschutzschalter 5SJ4 ...-.HG.. |
|
für weltweiten Einsatz nach IEC und UL
In Nordamerika, aber auch in einigen anderen Ländern, finden UL-Standards Verwendung. Das ist insbesondere für europäische Exporteure von elektrischen Schaltanlagen und Ausrüstungen für Maschinen vor allem in die USA wichtig, da nur bei Erfüllung der entsprechenden UL-Standards eine Abnahme und Auslieferung möglich ist.
Unser Typenspektrum wurde durch Typen bis 480Y/277 V und durch ein umfangreiches Zubehör wie spezielle Sammelschienen nach UL489 ergänzt.
|
|
|
|
ÜSS für MSR (Überspannungsableiter für die Mess-, Steuer- und Regelungstechnik)
|
|
Das Einsatzgebiet der Überspannungsableiter für die Mess-, Steuer und Regelungstechnik ist der Schutz von Signalkreisen. Die Kabelschirme der Basiselemente werden wahlweise direkt oder indirekt an die Erde angeschlossen werden.
|
|
|
|
Leitungsschutzschalter 6 kA Kompaktserie 1 + N in 1 TE
|
|
Doppelt schalten auf engstem Raum
Diese Leitungsschutzschalter werden zum Schutz von Anlagen mit geschaltetem Neutralleiter in Verteilungen mit geringem Platzangebot eingesetzt. Sie sind nur eine Teilungseinheit breit. Kompaktsammelschienen erleichtern die Montage im platzsparenden Verteileraufbau.
|
|
|
|
Überwachung medizinisch genutzter Bereiche
|
|
Umschalt- und Überwachungseinheit
In medizinisch genutzten Bereichen sind dem Bedienpersonal Fehler optisch und akustisch anzuzeigen. Dies erfolgt durch die Prüf- und Meldegeräte. Die Prüf- und Meldetableaus zeigen den Betriebszustand der Umschalteinrichtung an. Die Prüf- und Meldekombination dient in Verbindung eines Isolationswächters zur Anzeige eines Isolationsfehlers. |
|
|
|
Digitale Zeitschaltuhren 7LF4 4
|
|
Viel mehr als eine Schaltuhr
Digitale Schaltuhren haben vielfältige Funktionen und sind Dank guter Lösungsmöglichkeiten einfach zu bedienen.
Die digitale Zeitschaltuhr Mini mit nur 1 TE Baubreite ist durch ihr Stundenprogramm, das Tages- und Wochenprogramm vor allem beim Austausch und bei Installationen in Verteilern mit wenig Platz geeignet.
|
|
|
|
|
|