|
|
|
ALPHA Schnellmontagebausätze für den ALPHA 400 Wandverteiler
|
|
Um den Aufbau von ALPHA Installationsverteilern noch schneller und kostengünstiger
zu realisieren wurden weitere Schnellmontagebausätze (SMB) in das
Lieferprogramm aufgenommen. Bei diesen Schnellmontagebausätzen sind die
oberen Reihen für den gestuften Aufbau von Reihenklemmen vorgesehen.
|
|
|
|
ALPHA FIX 8WH6 (iPo) - Klemme
|
|
Die ALPHA FIX In-Push-Out (iPo)-Klemme 8WH6 lässt sich mit geringer Steckkraft
schnell montieren und kann mit weiteren Klemmen der 8WH Reihe kombiniert
werden.
|
|
|
|
ALPHA AS Anreihschränke
|
|
Modularer Installationsverteiler bis 1250 A, mit TSK-Prüfung Das neue TSK geprüfte Installationsverteilersystem
ist modular aufgebaut. Quertraversen
und offene Seitenwände erhöhen
die Flexibilität des Systems. An der Rückwand
kann oben, mittig oder unten ein
Hauptsammelschienensystem durch angereihte
Schränke geführt werden. Dabei
kann das Hauptsammelschienensystem
auch bei der Maximalschutzart IP55 mit
1250 A Sammelschienenstrom belastet
werden.
|
|
|
|
ALPHA Leitungshalter – Geordnete Leitungsführung
|
|
Durch die neuen Leitungshalter wird die Verdrahtung in ALPHA Installationsverteilern
noch einfacher.
|
|
|
|
N- und PE-Klemmen, 16-polig, zur Montage auf Hutschiene oder Montageplatte
|
|
Mit den neuen Klemmen 8GS4 lassen sich schnell und platzsparend zusätzliche
Klemmstellen für Null- und Erdungsleiter schaffen.
|
|
|
|
ALPHA SIMBOX 63 – Jetzt mit Zwischenrahmen für >N< Verteiler
|
|
Kleinverteiler sind für alle Anwendungsfälle als Unterverteiler oder Stockwerkverteiler
in der elektrischen Gebäudeinstallation geeignet. Durch die geringe Einbautiefe
der Unterputzversionen sind sie sowohl in Wohn- und Zweckbauten als auch in Schulen,
Gewerbebetrieben und Geschäften in der Nähe der jeweiligen Lastschwerpunkte
einsetzbar.
|
|
|
|
ALPHA FIX Schraubanschlussklemmen 8WH1
|
|
Die ALPHA Schraubanschlussklemmen 8WH1 überzeugen durch ihre kompakte Bauform
und ein optimales Handling. Erhältlich sind sie in den Leiterquerschnittsbereichen
von 2,5 mm² bis 35 mm².
|
|
|
|
ALPHA 8HP Isolierstoff-Verteiler
|
|
Das System für spezielle Anwendungen Das ALPHA 8HP Isolierstoff-Verteilersystem ist ein Aufbausystem für Niederspannungs-Kleinverteiler, -Steuerungsverteiler und -Energieverteiler.
|
|
|
|
ALPHA 400-ZS Zählerschränke
|
|
Nachrüsten einer zusätzlichen N/PE-Schiene Die Verteilerfelder der ALPHA 400 Zählerschränke
bieten im Lieferzustand – je nach Ausführung
– ausreichend Klemmstellen für den
Aufbau von bis zu zwei mit Fehlerstrom-Schutzschaltern
ausgestatteten Stromkreisen. Bei
einem darüber hinausgehenden Bedarf an Fehlerstrom-
Schutzeinrichtungen empfiehlt sich
die Nachrüstung zusätzlicher N/PE-Schienen.
|
|
|
|
|
|