Dieses Tool dient zum Export der Parametrierungen aus der ETS2
V1.3 für folgende Bausteine:
- Ereignisbaustein N 341 (Appl.-Nr. 800A01 -> 800A06 oder
höher)
- Verknüpfungsbaustein N 347/02 (Appl.-Nr. 800C03, 800C04 ->
800C09 oder höher)
- KNX/EIB Schnittstelle DALI GE 141 (Appl.-Nr. 801802, 801803,
801805 -> 801808 oder höher)
Vorraussetzungen:
- ETS3 Professional
- ETS2 V1.3 Datenbank
- Für N 341: ZSD-Datei mit den N 341-Zusatzdaten
Das Tool ist ohne Installation lauffähig.