Kontakt | Sitemap
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
GAMMA instabus
Anzeige, Bedienung
Touch-Panel
Ausgabegeräte
Eingabegeräte
Geräte für spezielle Anwendungen
Gateways
Physikalische Sensoren
Steuer-/ Automationsgeräte
Systemprodukte
Systemzubehör
Zähler
GAMMA wave
Lösungen

Touch-Panel UP 588/12 und UP 588/22
Alles einfach und intuitiv bedienen


Das Touch Panel UP 588/_2 bietet einen komfortablen Überlick über das ganze Gebäude - alle Funktionen lassen sich über das voll grafikfähige und brillante 5,7" TFT-Farbdisplay zentral beobachten und intuitiv bedienen.

Die Stromversorgung erfolgt beim Touch-Panel UP 588/12 über AC 230 V und beim UP 588/22 über AC/DC 24 V. Somit steht dem internationalen Einsatz nichts im Weg

Das Touch Panel kann einfach über die Standardoberfläche mit der ETS programmiert werden, ohne dass eine zusätzliche Software benötigt wird. Damit ist auch der aktuelle Projektstand immer in der ETS-Dokumentation enthalten.

Der Clou sind die vier wechselbaren Menüdesigns der Bedienoberflächen von modern bis klassisch, womit sich sehr schnell und einfach projektspezifische Kundenwünsche realisieren lassen.

Daneben lassen sich Bilder und Grafiken individuell als Bildschirmschoner anzeigen, die bequem und schnell über die integrierte USB-Schnittstelle geladen werden können.
Vorteile
  • einfache und intuitive Bedienoberfläche und Darstellung
  • einfachste Inbetriebnahme mit ETS ohne Plug-In oder externer Software
  • 4 vorbereitete Menüdesigns für verschiedenste Projekt- und Kundenanforderungen
  • umfangreiche Symbolbibliothek passend zur Funktionsauswahl
  • hochwertiges 5,7" TFT-Farbdisplay zur brillanten Darstellung von Bildern
  • USB-Schnittstelle zum Übertragen und Anpassen von Symbolen und Bildern
  • Update-/ Backupmöglichkeit über USB-Schnittstelle
  • Ruhebildschirm mit individuellen Bildern und Grafiken als Logoseite oder Diashow (Digitaler Bilderrahmen)
  • Drucken
       

    © Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen
    Weiterführende Links