Anwendungen im
Seniorenwohn- und Pflegeheim –
Komfortabel für die Bewohner, wirtschaftlich für den Betreiber:
GAMMA instabus
Ältere und pflegebedürftige Bewohner wollen sich wohl fühlen und in ihrer neuen Umgebung zu Hause sein. Eine gute
Betreuung ist rund um die Uhr erforderlich und die Sicherheit muss in allen Bereichen auf höchstem Niveau gegeben sein.
GAMMA instabus ermöglicht hier durch intelligente Verbindung aller
elektrischen Funktionen:
• die Betriebskosten zu senken
• einen sicheren und reibungslosen Betrieb zu gewährleisten
• im Notfall Menschen zu schützen sowie Schäden zu minimieren
• modernen Nutzungskomfort zu bieten
Das Pflegepersonal gewinnt dadurch Zeit für die Pflegedienste und
kann sich intensiver um die Menschen kümmern. Zufriedene Bewohner
verursachen geringere Kosten.
Konzept
Als Komplettanbieter bei der Gebäudeinstallation bieten wir
Ihnen von der Energieeinspeisung bis zu den Steckdosen
in den Wohnbereichen und Bewohnerzimmern eine durchgängige
Lösung – zugeschnitten auf die Anforderungen Ihres
geplanten Projektes.