Leben ist Veränderung. Immer in Bewegung.
Kein Tag wie der andere. Für alle,
die ihr Leben vielseitig gestalten, gibt es
jetzt DELTA vita, das preisgekrönte Schalterund
Steckdosenprogramm für echte Individualisten
(iF design award winner 2002).
Denn DELTA vita besteht aus drei Elementen,
die sich beliebig kombinieren lassen:
Rahmen, Farbelement und Wippe. Und das
in den unterschiedlichsten Farben. Der
große Vorteil: Flexibilität und Individualität.
So ergeben sich 176 Kombinationsmöglichkeiten.
Ganz nach Lust und Laune.
Die Komponenten von DELTA vita:
Rahmen in 4 Farben sowie 11 Farbelemente
Komponenten aus dem i-system: Bedienoberflächen, -Steckdosen...
Dichtungssatz für Wippen und Steckdosen für die Schutzart IP44