Wer gerne klare Akzente setzt, sollte
sich für DELTA style entscheiden, unsere
Design-Serie im DELTA Programm. Diese
Schalter verbinden formale Ästhetik mit
hoher Funktionalität. Puristisch. Elegant.
Modern. Und sinnlich. Ein Konzept, das
sowohl im Wohn- als auch im Geschäftsbereich
großen Anklang findet. Design pur.
Die Komponenten von DELTA style:
Umfangreiche Funktionen aus dem i-system für:
Kommunikation
Daten- und Sprachnetzwerke
Zeitschaltung
Jalousiesteuerung, auch mit Funk (GAMMA wave)
Raumtemperaturregelung
Helligkeitssteuerung, auch mit Funk (GAMMA wave)
Bewegungsmeldung
Anschluss an GAMMA instabus möglich
Design DELTA style platinmetallic mit Anti-Fingerprint und durchgängig in allen vorhanden Funktionen, ob Schalter, Steckdose, Displays ...
Zahlreiche Wippenausführungen, z. B. mit Beschriftungsfeld, Kontrollleuchten etc.
-Steckdosen in verschiedenen Ausführungen, z. B. mit Überspannungsschutz, Betriebsanzeige, Beschriftungsfeld sowie erhöhtem Berührungsschutz
Dichtungssatz für Wippen und Steckdosen für die Schutzart IP44