DELTA profil ist ein Schalterprogramm,
das sich besonders harmonisch in die
Raumgestaltung integriert. Ob titanweiß,
perlgrau, anthrazit, silber, bronze oder
champagner. Diese warmen brillanten
Töne passen hervorragend zu den geschwungenen
Linien des Schalter-Designs.
Mit dieser einmaligen Kombination passt
DELTA profil optimal in jedes Umfeld.
Die Komponenten von DELTA profil:
Umfangreiche Funktionen aus dem i-system für:
Kommunikation
Daten- und Sprachnetzwerke
Zeitschaltung
Jalousiesteuerung, auch mit Funk (GAMMA wave)
Raumtemperaturregelung
Helligkeitssteuerung, auch mit Funk (GAMMA wave)
Bewegungsmeldung
Anschluss an GAMMA instabus möglich
-Steckdosen in verschiedenen Ausführungen, z.B. mit Überspannungsschutz, Betriebsanzeige, Beschriftungsfeld sowie mit erhöhtem Berührungsschutz