Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Schalterprogramm
Funktionen
Rauchmelder
Bewegungsmelder
i-system
Jalousiesteuerung
Dimmer
Temperaturregler
LED-Leuchteinsätze
m-System
Unterputzradio
Gebäude-
systemtechnik


Das DELTA® m-system ist ein Produktbaukasten verschiedenster Funktionen in Modulartechnik. Die Modulartechnik wird – im Unterschied zu den üblichen runden VDE/CEE-Unterputzdosen – in rechteckigen Unterputzdosen installiert. Durch die Verwendung von passenden Modulträgern für DELTA Programme ist es möglich, Module aus der Modulartechnik in VDE/CEE-Unterputzdosen zu installieren. Somit können in die DELTA Programme sowohl Einsätze aus der VDE/CEE-Technik als auch Module aus der Modulartechnik verwendet werden.

Die neue Produktlinie m-system besteht aktuell aus vier Modulen, zwei für Kommunikationstechnik, einem 230-V-Türsummer und einem LED-Lichtsignal.


Eigenschaften auf einen Blick:
  • Integrierte Abdeckplatten für 1 oder 2 Module
  • Flexibilität durch die Möglichkeit, verschiedene Funktionen zu kombinieren, indem man 2-Modul-Abdeckplatten verwendet
  • -Steckdosen in verschiedenen Ausführungen
  • Integration von modularen Produkten in runde VDE/CEE-Unterputzdosen
  • Integrierte Abdeckplatten für DELTA line, DELTA vita, DELTA miro (DELTA i-system Programme) und DELTA profil verfügbar

Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen
Produktinformation
Hier finden Sie ausführliche Informationen zu diesem Produkt.