Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Schalterprogramm
DELTA line
DELTA vita
DELTA miro
DELTA profil
DELTA style
DELTA natur
DELTA area
DELTA fläche
Funktionen
Gebäude-
systemtechnik


titanweiß




Perfekt in der Proportion, elegant im Aussehen und klar im Design - das sind die bestimmenden Elemente von DELTA line. Mit diesem Schalterprogramm setzen wir einen neuen Trend in der Formensprache: enge Eckradien, präzise Außenkanten und harmonische Oberflächengestaltung. Besonders dabei: die flache Bauform. Damit fügt sich dieser Schalter zeitlos in jede Raumgestaltung ein - unterstützt durch die aktuellen Programmfarben titanweiß, elektroweiß, aluminiumund carbonmetallic. So sind Sie immer flexibel - und das auf der ganzen Linie.

Die Komponenten von DELTA line:

  • Rahmen in 4 Farben
  • beschriftbare Rahmen für waagerechte und senkrechte Montage
  • Komponenten aus dem i-system: Bedienoberflächen, -Steckdosen...
  • Dichtungssatz für Wippen und Steckdosen für die Schutzart IP44
  • Umfangreiche Funktionen aus dem i-system für:
    • Kommunikation
    • Daten- und Sprachnetzwerke
  • Zeitschaltung
  • Jalousiesteuerung, auch mit Funk (GAMMA wave)
  • Raumtemperaturregelung
  • Helligkeitssteuerung, auch mit Funk (GAMMA wave)
  • Bewegungsmeldung
  • Anschluss an GAMMA instabus möglich


Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen
Produktinformation
Hier finden Sie ausführliche Informationen zu diesem Produkt.