Wie einfach mehr Komfort und Sicherheit fürs Zuhause machbar sind, zeigt zum Beispiel unsere Jalousiesteuerung. Hier haben wir neue Anwendungen entwickelt, die den Wunsch nach komfortablerem Wohnen überall erfüllen – egal ob Neubau, Nachinstallation oder Renovierung. Und: Mit den neuen Funktionen bieten Sie Ihren Kunden immer die passende Lösung im gewünschten DELTA Design – egal ob Vor-Ort-, Zentralbedienung, helligkeits- oder zeitabhängige Steuerung mit Sonnensensor oder Zeitschaltuhr.
Funktionen nach Wunsch
Die Komplettgeräte gibt es in zwei Ausführungen: als Standard- und als Komfortvariante.
Die Standard-Ausführung überzeugt durch einfache Bedienung, schnelle Inbetriebnahme der Schaltzeiten sowie die Möglichkeit der Fernsteuerung.
Die Komfort-Ausführung bietet zusätzlich folgende Funktionen:
Individuelle Zeitsteuerung
Astrofunktion
Sommer-/Winterzeit
Anwesenheitssimulation
Sonnenabhängige Steuerung mit Sonnensensor
individuell einstellbare Jalousie-Laufzeiten
Einfach zu bedienen
Auf die einfache Bedienbarkeit der Jalousiesteuerung haben wir größten Wert gelegt. Diese wird gewährleistet durch ein großes LCD-Display und eine menügeführte Bedienung mittels 4-Tasten-Feld.
Passend zum DELTA i-system
Die beiden Komplettgeräte Jalousiesteuerung Standard und Jalousiesteuerung Komfort sind in den Farben titanweiß, aluminium- und carbonmetallic des DELTA i-system´s, d.h. für DELTA line und DELTA vita verfügbar und können über Zwischenrahmen in die Schalterprogramme DELTA profil und DELTA style integriert werden.