Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Schalterprogramm
Funktionen
Rauchmelder
Bewegungsmelder
i-system
Jalousiesteuerung
Dimmer
Temperaturregler
LED-Leuchteinsätze
m-System
Unterputzradio
Gebäude-
systemtechnik


Flexibel in höchstem Maße: Das DELTA i-system macht´s möglich. Mit dem DELTA i-system liegt Ihnen ein neutraler, designunabhängiger Komponentenpool mit einem breiten Funktionsspektrum vor. Der Vorteil dabei: Die Funktionen können in verschiedene DELTA Rahmengarnituren – von DELTA line, DELTA vita und DELTA miro – eingesetzt werden. Somit kann man mit wenig Aufwand auf andere Farb- und Formvarianten umstellen. Denn Sie entscheiden erst bei der Fertigstellung, welches Designprogramm Sie einsetzen möchten.


Die Komponenten des DELTA i-systems im Überblick:
  • Bedienoberflächen (Schalter/Tasterwippen) in zahlreichen Varianten
  • Schraubbare Bedienoberflächen
  • -Steckdosen in verschiedenen Ausführungen
  • Dichtungssatz für Wippen und Steckdosen für die Schutzart IP44
  • Umfangreiche Funktionen für:
    • Kommunikation
    • Daten- und Sprachnetzwerke
    • Jalousiesteuerung, auch mit Funk (GAMMA wave)
    • Zeitschaltung
    • Raumtemperaturregelung
    • Helligkeitssteuerung, auch mit Funk (GAMMA wave)
    • Bewegungsmeldung
    • Anschluss an GAMMA instabus möglich

Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen
Produktinformation
Hier finden Sie ausführliche Informationen zu diesem Produkt.