In Garagen, Waschküchen, Labors oder Werkstätten bekommt man schon mal nasse Füße. Denn hier kann Wasser spritzen – auf den Boden oder an die Wand. Deshalb muss besonders in Feuchträumen oder im Außenbereich der Schutz der Elektroinstallation garantiert sein. Ein klarer Fall für das spritzwassergeschützte Feuchtraumprogramm DELTA fläche IP44 oder für extreme Bedingungen IP68 (druckwassergeschützt). Die Gehäuse und Abdeckungen sind aus schwer entflammbarem Polycarbonat, extrem schlagfest und damit für härteste Beanspruchung bei Hitze und Kälte ausgelegt.
Die Komponenten aus dem DELTa fläche - Programm:
Wippenschalter
Gehäuse aus schlagfestem Thermoplast
-Steckdose
2 Varianten des Aufputzprogramms:
IP44 (spritzwassergeschützte Ausführung)
IP68 (druckwasserdichte Ausführung)