Dimmer schaffen Atmosphäre. Ob gedämpfte Beleuchtung zum stilvollen Abendessen oder an die Umgebungsverhältnisse angepasstes Arbeitslicht: Die einfache und angenehme Lichtgestaltung macht Dimmer so attraktiv. Die neue DELTA Produktreihe umfasst Geräte zur Steuerung aller gängigen Lampenarten. Dazu gehören Glühlampen, Hochvolt-Halogenlampen, Leuchtstofflampen sowie Niedervolt-Halogenlampen mit magnetischem oder elektronischem Trafo.
Drehdimmer Durch Drehen des Dimmers wird der gewünschte Helligkeitswert eingestellt, durch Drücken wird das Licht ein- oder ausgeschaltet. Drehdimmer sind auch in Kreuz- und Wechselschaltungen einsetzbar.
Universaldimmer Der Universaldimmer kann für viele Lampenlasten eingesetzt werden: Glühlampen, Hochvolt-Halogenlampen sowie Niedervolt-Halogenlampen mit magnetischem oder elektronischem Trafo. Die Bedienung des Tastdimmers ist besonders komfortabel. Das Ein- und Ausschalten ist so einfach wie bei einem Lichtschalter. Ein direktes Hoch- oder Runterdimmen zum gewünschten Wert ist möglich. Die Memory-Funktion ermöglicht die Abspeicherung eines gewünschten Dimmwertes, der beim Einschalten angedimmt wird. Darüber hinaus kann ein Universaldimmer von verschiedenen Stellen mit konventionellen Tastern geschaltet und gedimmt werden.
Sensordimmer Mit einem Sensordimmer und beliebig vielen weiteren Tastern kann die Helligkeit der angeschlossenen Leuchtmittel gedimmt werden. Beim Sensordimmer genügt ein leichtes Berühren der Bedienoberfläche. Man kann auch bei ihm konventionelle Taster zur Nebenstellenbedienung anschließen. Diese agieren in der Bediensystematik identisch zum Sensordimmer.