|
Multizähler mit Verbindung über LAN Koppler 7KT1390
an ein LAN Netzwerk:
Die Messgeräte 7KT134X und 7KT152X können über RS485
mit einem LAN Koppler 7KT1390 verbunden werden. Dieser wiederum
ist über LAN mit einem Server Rechner verbunden.
Software Version 1.5 für 7KT1390 (HW 1.X SW1.1):
Versionshinweise und Hinweise zum Update
Software für LAN Koppler 7KT1390 Version 1.5
Auswertetool zur grafischen Darstellung von gespeicherten .csv Messgerätedateien über den LAN Koppler 7KT1390
Software Version 1.3 für 7KT1390 (HW 1.X SW1.1):
Versionshinweise und Hinweise zum Update
Software für LAN Koppler 7KT1390 Version 1.3
Download .NET Framework 1.1
Auswertetool zur grafischen Darstellung von gespeicherten .csv Messgerätedateien über den LAN Koppler 7KT1390
Multizähler mit Profibus-Schnittstelle Die Modelle 7KT1350, 7KT1351 und 7KT1352 können mit dem Profibus
verbunden werden. Der Datenaustausch geschieht entsprechend dem
DP Standard (DPV0). Das Instrument kann in die Kommunikation als
DP Standard Slave integriert werden und via *.gsd Datei und Master
spezifischer Software konfiguriert werden. (Stand: 01/2006)
Technische Produkt-Informationen
GSD-Datei für 7KT135x mit PROFIBUS-DP
Multizähler mit MODBUS-Schnittstelle
Die Modelle 7KT1340, 7KT1341 und 7KT1342 können mit dem MODBUS verbunden werden. Der Datenaustausch geschieht entsprechend dem RTU Übertragungsformat. Das Instrument kann in die Kommunikation als Slave integriert werden und via Master spezifischer Software kontrolliert werden.
Technische Produkt-Informationen
|