Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
BETA schützen
BETA schalten
Schalter,
Leuchtmelder
Schaltgeräte
Zeitschaltgeräte
Trafos, Klingeln
Steckdosen
BETA messen
BETA überwachen
Lösungen
Steuerschalter
BETA schalten
Zum Schalten von Beleuchtungen, sonstigen elektrischen Geräten bis 20 A. Einsatz in Steuerschränken zur logischen Verknüpfungen von Funktionen.


Taster
BETA schalten
Als Taster in Steueranlagen z.B. zum Einschalten von selbsthaltenden Stromkreisen oder als Taster mit Rastfunktion zur manuellen Betätigung, als Steuerschalter oder zum Schalten von Lasten bis 20 A.


Leuchtmelder
BETA schalten
Leuchtmelder zum Signalisieren von Schaltzuständen oder Störungen in Anlagen.



Ein- und Ausschalter
BETA schalten
Zum Schalten von Beleuchtungen, Motoren und sonstigen elektrischen Geräten von 20 bis 125 A.



Sammelschienen
BETA schalten
Zum schnellen und sicheren Anschluss. Mit nur 2 Sammelschienen lassen sich so Montagezeiten einsparen.



Lasttrennschalter
BETA schalten
Zum Schalten von Beleuchtungen, Motoren und sonstigen elektrischen Geräten oder zum Schalten von Anlagenteilen von 100 bis 200 A.



Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen