Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
BETA schützen
BETA schalten
Schalter,
Leuchtmelder
Schaltgeräte
Zeitschaltgeräte
Trafos, Klingeln
Steckdosen
BETA messen
BETA überwachen
Lösungen
Klingeltransformatoren
BETA schalten
Stromversorgung bis 40 VA als Sicherheitskleinspannung im Wohnbau zur Versorgung von Gongs, Summern, Klingeln, Türöffnern und Fernschaltern.


Transformatoren für Dauerbelastung
BETA schalten
Stromversorgung bis 63 VA als Sicherheitskleinspannung zur Versorgung von Kontrollstromkreisen, Schaltrelais und Insta Schützen.



Netzgeräte Update
BETA schalten
Gleichspannungs-Stromversorgung bis DC 24 V und 2 A als Sicherheitskleinspannung zur Versorgung von Gongs, Summern, Klingeln, Türöffnern, Schaltrelais und Insta Schützen.


Klingeln und Summer
BETA schalten
Klingeln und Summer dienen zur Meldung von Alarmzuständen oder zur allgemeinen akustischen Signalisierung. Sie werden als Installationseinbaugerät in Verteilern eingesetzt.


Steckdosen
BETA schalten
Zur Stromversorgung für Wartungszwecke in Verteilern in DIN VDE, CEE 7, CEI 23-50 und UL 489 Ausführungen.



Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen