Sitemap | Kontakt
Home  |  Produkte & Lösungen  |  News Center  |  E-Commerce  |  Support
Login | Registrieren
[Erweitert]
Produkte
BETA schützen
Leitungs-
Schutzschalter
Fehlerstrom-
Schutz-
einrichtungen
Niederspannungs-
Sicherungs-
systeme
SITOR
Halbleiterschutz
Sammelschienen System SR 60
Überspannungs-
Schutzgeräte
BETA schalten
BETA messen
BETA überwachen
Lösungen
Hochleistungsserie
BETA protecting
Für alle Anwendungen von 0,3 bis 125 A mit Schaltvermögen von 6000, 10000 und 15000 A nach EN 60898. Anwendungen für Allstrom und von 0,3 bis 63 A mit Schaltvermögen von mindestens 25 kA nach EN 60947-2.


Komfortserie mit Steckklemme
BETA protecting
Für Steckdosen- und Beleuchtungsstromkreise in allen Gebäudeinstallationen. Die manuell bedienbare Steckklemme, in die die Leiter von vorne eingesteckt werden, spart erheblich Montagezeit.



Kompaktserie 1 + N in 1 TE
BETA protecting
Für Steckdosen- und Beleuchtungsstromkreise in allen Gebäudeinstallationen, wenn ein schaltbarer Neutralleiter gefordert ist. Der Leitungsschutzschalter 1+N spart Platz im Verteiler.



Zusatzkomponenten
BETA protecting
Hilfsstromschalter, Fehlersignalschalter, Arbeitsstromauslöser, Unterspannungsauslöser für höhere Anlagenverfügbarkeit, FI-Blöcke für den Personenschutz und Fernantriebe für Fernschaltung.



Sammelschienen
BETA protecting
Sammelschienen in 10 und 16 mm² zum platzsparenden Verteileraufbau und Zeiteinsparung bei der Montage.




Universalserie nach UL und IEC
BETA protecting
Leitungsschutzschalter einsetzbar als „branch circuit protection“ und zugelassen für die Anschlussart „same polarity“ und „opposite polarity“ in den Charakteristiken B und C nach UL489 von 0,3 bis 63 A.


Hauptleitungsschutzschalter, SHU
BETA protecting
Spannungsunabhängiger selektiver Hauptleitungsschutzschalter (SHU) nach DIN VDE 0645 im Vorzählerbereich unterstützt nach geschalteten Leitungsschutzschalter durch bessere Strombegrenzung.



Schutzschalterklemmen
BETA protecting
Schutzschalterklemmen werden zum Kurzschlussschutz oder zum Überlast und Kurzschlussschutz in Hilfs- und Steuerstromkreisen nach Steuertransformatoren eingesetzt.



Projektierung
BETA protecting
Hinweise für die Projektierung, erweiterte Technische Daten und Approbationen.




Drucken
   

© Siemens AG 2001-2009  - Impressum - Datenschutz - Nutzungsbedingungen
Infobox
 
Update:
Neuer Stand im Vergleich zur Druckversion des Kataloges ETB1